카탈로그: Buerkert
생성됨: 02.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Buerkert
6011-137817-2/2-Way-mini-solenoid-valve analytical
Buerkert
Products (A - Z)
6011
Powered by
CAD모델 선택
{buerkert/produkteaz/6011/6011a.prj},{NB=6011-137817-2/2-Wege-Mini-Magnetventil Analyse},{BUNR=137817},{WW=A},{DN=2.0},{WKST=VA},{LTA=Flansch},{SP=230},{FR=50},{KV=0.11},{PN=0-8},{STECKERBILD=C},{A=MIN},{C=20.0},{D=11.0},{PRA=2},{CNSMASSEXACT=0.100}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 48
HELP_VARIABLE
Company
Buerkert
Description
6011a - 2/2-Way-mini-solenoid-valve analytical
Bill of material
6011-137817-2/2-Way-mini-solenoid-valve analytical
Bürkert-ITEM-No.
137817
137817
Circuit function
A
Orifice size
2.0
2.0
mm
Body material
VA
VA
Port connection
Flansch
Flansch
mm
voltage
230
230
V
Frequency
50
50
Kv-Value-Water
0.11
0.11
m3/h
Pressure range
0-8
0-8
Weight
0.100
0.100
kg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성