??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
CHUBB FRANCE
Description
600100203 - UTEX.PACK 6ZD V2
Nomenclature
600100203 - UTEX.PACK 6ZD V2
Référence
600100203
Niveau de détails
Matière et couleur du coffret
RAL 7015
Dimensions (LxHxP)
492 x 355 (8U) x 150 mm
Poids
16,5 (avec batteries) kg
IP
30
Mise en œuvre
Murale
Plage de tension d'alimentation secteur
230 (+10% - 15%) VAC
Alimentation ECS
Résonance 120W
batteries pour alimentation Detection
2 x 7 Ah
Puissance consommée au primaire alim ecs
< 120 VA
Ecran / Dimension
/
Technologie
Collectif
Nombre de zones de détection
6
Nombre de points
192
Nombre de zones d'extinction
1
Mise en réseau
Non
Coffrets déportés
Non
Sortie imprimante
Non
Transmetteur
Externe
Température de fonctionnement
-5 à +40 °C
Température de stockage
-10 à +50 °C
Humidité relative maximum
93 % sans condensation %
N° de droit d'usage NF SSI
ECS 043 A
CE DPC/ RPC ou DOP
1116-CPR-010
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés