??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VDL
Description
6.82 - VANNE À GUILLOTINE
Nomenclature
6.82.126
Codification
6.82.126
Destination LOD
Niveau de LOD
Diamètre
125 mm
Diamètre
92 mm
Diamètre
9 mm
Longueur
78 mm
Hauteur
290 mm
Largeur
158 mm
Hauteur
107 mm
Hauteur
81 mm
Pression d’ouverture
0.5 bar
Emballage
4
Poids
2400 g
Fiche technique
PDF
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés