??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
VDL
Descrizione
6.82 - VALVULA GHIGLIOTTINA
Lista materiale
6.82.126
Codice articolo
6.82.126
Destinazione LOD
LOD Level
Diametro
125 mm
Diametro
92 mm
Diametro
9 mm
Lunghezza
78 mm
Altezza
290 mm
Larghezza
158 mm
Altezza
107 mm
Altezza
81 mm
Pressione in apertura
0.5 bar
Emballo
4
Peso
2400 g
Scheda tecnica
PDF
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD