??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
VDL
Description
6.81 inch - SLIDE VALVE
Bill of material
6.81.111
Order number
6.81.111
LOD Destination
LOD Level
Diameter
4 Inch
Diameter
92 mm
Diameter
9 mm
Length
55 mm
Height
290 mm
Width
158 mm
Length
61 mm
Height
107 mm
Height
81 mm
Opening pressure max.
0.5 bar
Packing number
3
Weight
2400 g
Datasheet
PDF
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)