??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
Dirak
Beschreibung
6-212 - Rastbolzen mit Rastsperre
Stückliste
245-9317.00-00020
Bestellnummer
Kopfhöhe
mm
bei min. - max. Klemmbereich (S) mit Distanzring ist die Bolzenhöhe
mm
bei min. - max. Klemmbereich (S) ohne Distanzring ist die Bolzenhöhe
mm
Gesamtlänge
mm
Einbauöffnung Gehäuse
Ø 9,5 x 8,2 mm
Einbauöffnung Stift
Ø 6,1 + 0,1 mm
Stiftdurchmesser Ø
6 mm
Liefereinheit
20 Stk
Distanzring
Klemmbereich
HTML Online
Produktseite DIRAK.com
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen