??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Dirak
Beschreibung
6-1107 - Fingergriff
Stückliste
213-0510.96-00285
Bestellnummer
213-0510.96-00285
Werkstoff
Aluminium, eloxiert
Länge
28.5 mm
Länge
35 mm
Länge
22.2 mm
Höhe
27 mm
Höhe
20.5 mm
HTML Online
Produktseite DIRAK.com
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen