??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Dirak
Beschreibung
6-1105 - Bügelgriff
Stückliste
213-0516.96-00100
Bestellnummer
213-0516.96-00100
Werkstoff
Aluminium, eloxiert
Länge
100 mm
Länge
108 mm
Länge
92 mm
Höhe
40 mm
Höhe
32 mm
HTML Online
Produktseite DIRAK.com
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen