카탈로그: HellermannTyton
생성됨: 28.10.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HellermannTyton
HellermannTyton 155-46302
HellermannTyton
Cable ties and fixings
1-Piece Fixing Ties
with weld stud mount
Powered by
CAD모델 선택
{hellermann_tyton/11/1_piece_fixing_ties/with_weld_stud_mount/t50sossb6he_fuer_6_mm_bolzen.prj},{NB=155-46302 (1-0)},{IDNR=155-46302},{NO_CU_PER_OU=1.000},{QUANTITY_MIN=500.000},{PRICE_QUANT36=100.000},{QUANTITY_IN38=500.000},{PRICE_EUR_N=17.890},{TAX_N=0.190},{MANUFACTURE19=T50SOSSB6HE},{DESCRIPTION14=Befestigungsbinder 160x4,6 schwarz},{LAENGEL=160.0},{LAENGEL2=0},{BREITEW=4.7},{BREITEW2=20.0},{HOEHEH2=16.0},{BUENDELMAX=35.0},{BUENDELMIN=1.0},{SCHWEISSBOL66=6.0},{MINDESTHALT60=170},{MATERIAL=Polyamid 6.6 hitzestabilisiert (PA66HS)},{FARBE=Schwarz (BK)},{BETRIEBSTEM46=-40 °C bis +105 °C, (+145 °C, (500 h)},{URL1=Deeplink},{PPATH=},{TIE=},{FUSSTEIL=},{PWID=174},{VERSION=1},{B1=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
HellermannTyton
Description
6.0 mm
Bill of material
HellermannTyton 155-46302
Identification
155-46302
Manufacturer Type Description
T50SOSSB6HE
Version
Delivery status
Installation condition
Delivery status
Installation condition
Bundle
0.000
0.000
mm
Short Description
Fixing tie 160x4,6 black
Length L
160.0
mm
Length (L2)
0
mm
Width (W)
4.7
mm
Width (W2)
20.0
mm
Height (H2)
16.0
mm
Bundle ∅ max.
35.0
mm
Bundle ∅ min.
1.0
mm
Stud Ø
6.0
mm
Minimum retaining strength
170
N
Material
Polyamide 6.6 Heat Stabilised (PA66HS)
Colour
Black (BK)
Operating Temperature
-40 °C to +105 °C, (+145 °C, 500 h)
Package Quantity
1.000
Minimum Order Quantity
500.000
Deeplink
Deeplink
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성