??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HellermannTyton
Description
6.0 mm
Nomenclature
HellermannTyton 155-46302
Identification
155-46302
Description type fabricant
T50SOSSB6HE
Version
câble
mm
Description courte
Collier de serrage 160x4,6 noir
Longueur (L)
160.0 mm
Longueur (L2)
0 mm
Largeur (W)
4.7 mm
Largeur (W2)
20.0 mm
Hauteur (H2)
16.0 mm
Ø câble max.
35.0 mm
Ø câble min.
1.0 mm
Ø goujon
6.0 mm
Résistance minimale
170 N
Matériau
Polyamide 6.6, hautes températures (PA66HS)
Couleur
Noir (BK)
Températures d'utilisation
-40 °C à +105 °C, (+145 °C, 500 h)
Quantité par colis
1.000
Minimum de commande
500.000
Deeplink
Deeplink
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés