??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HellermannTyton
Beschreibung
6.0 mm
Stückliste
HellermannTyton 155-46302
Identifikation
155-46302
Herstellertypbezeichnung
T50SOSSB6HE
Version
Bündel
mm
Kurzbeschreibung
Befestigungsbinder 160x4,6 schwarz
Länge L
160.0 mm
Länge L2
0 mm
Breite W
4.7 mm
Breite W2
20.0 mm
Höhe H2
16.0 mm
Bündel ∅ max.
35.0 mm
Bündel ∅ min.
1.0 mm
Schweißbolzen ∅
6.0 mm
Mindesthaltekraft
170 N
Material
Polyamid 6.6 hitzestabilisiert (PA66HS)
Farbe
Schwarz (BK)
Betriebstemperatur
-40 °C bis +105 °C, (+145 °C, (500 h)
Verpackungsmenge
1.000
Mindestbestellmenge
500.000
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen