??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 5
HELP_VARIABLE
Azienda
Norgren
Descrizione
5VS-400 - Series - Rotowink Indicators
Lista materiale
5VS-402-000
Numero d'ordine
Normal Colors
Actuated Colors
Thread Port
1/8 NPTF (Female)
Spacing
mm
Inserisci valore per HUB
Spacing
mm
cm
inch
ft
Operating Pressure Ranges
10 to 125 psig (0.07 to 8.6 bar) bar
Maximum Pressure
125 psig (8.6 bar) bar
Actuation Pressure
10 psig (0.7 bar) bar
Deactuation Pressure
2 psig (0.14 bar) bar
Mounting Hole Ø
1.22'' (31.0 mm) mm
Temperature Range
35° to 150°F (2° to 66°C) °C
Scheda tecnica
Datasheet Prodotto (PDF)
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD