??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 5
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Norgren
Description
5VS-400 - Series - Rotowink Indicators
Nomenclature
5VS-402-000
Référence
Normal Colors
Actuated Colors
Thread Port
1/8 NPTF (Female)
Spacing
mm
Entrez la valeur pour HUB
Spacing
mm
cm
inch
ft
Operating Pressure Ranges
10 to 125 psig (0.07 to 8.6 bar) bar
Maximum Pressure
125 psig (8.6 bar) bar
Actuation Pressure
10 psig (0.7 bar) bar
Deactuation Pressure
2 psig (0.14 bar) bar
Mounting Hole Ø
1.22'' (31.0 mm) mm
Temperature Range
35° to 150°F (2° to 66°C) °C
Fiche technique
Catalogue PDF
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés