??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 5
HELP_VARIABLE
Firma
Norgren
Beschreibung
5VS-400 - Serie - Rotowink-Indikatoren
Stückliste
5VS-402-000
Bestellnummer
Normale Farben
Aktivierte Farben
Gewindeanschluss
1/8 NPTF (Innengewinde)
Abstand
mm
Wert eingeben für HUB
Abstand
mm
cm
inch
ft
Betriebsdruckbereiche
10 bis 125 psig (0.07 bis 8.6 bar) bar
Maximaler Druck
125 psig (8.6 bar) bar
Betätigungsdruck
10 psig (0.7 bar) bar
Abschaltdruck
2 psig (0.14 bar) bar
Befestigungsloch-Ø
1.22'' (31.0 mm) mm
Temperaturbereich
35° to 150°F (2° to 66°C) °C
Datenblatt
Produkt-Datenblatt (PDF)
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen