??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 5
HELP_VARIABLE
会社名
AirTAC
説明
5V300 series - solenoid valve
部品表
5V32008A
MODEL
mm
TYPE
mm
PORT
mm
VOLTAGE
mm
ポートねじの種類
mm
A
mm
B
46 mm
BA
40 mm
C
27 mm
P
PT1/4 mm
PA
mm
PB
22 mm
PC
mm
PD
0 mm
Q
1/4" mm
QA
45 mm
QB
mm
R
4.3 mm
RA
50 mm
RB
mm
RC
20 mm
S
4.3 mm
SA
24 mm
SB
mm
SC
13.5 mm
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)