피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
SFC-30-5GT120
HEFA
5-idlers
Toothed idler with rib
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/5-idlers/toothed_idler_with_rib/5gt_asmtab.prj},{NB=SFC-30-5GT120},{TYPE=SFC},{TYPE1=SFC : Central bearing type},{WM=S45C},{FM=SPCC},{BM=Steel},{ST=Ferric oxide protective film},{NT=30},{TNW=5GT120},{PD=47.75},{OD=46.61},{F=51},{E=39},{A=13.3},{W=17.0},{S=6.00},{DH=0.0},{BEARING=6801ZZ},{NFB=1},{D=12},{DD=21},{B=5.0},{DDD=18.5},{DKC=22.0},{DKCK=1.1},{RR=},{FZBL=1},{PPATH=5gt/assembiles/d-5gt_asmtpl.prj},{ALT=},{FC=0.0},{BB=},{INFOTEXT=website}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 48
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
5GT - Toothed idler with rib
Bill of material
SFC-30-5GT120
CNSTYPECODE
SFC-30-5GT120
SFC-30-5GT120
Type
SFC
SFC
Type
SFC : Central bearing type
SFC : Central bearing type
Wheel material
S45C
S45C
Flange material
SPCC
SPCC
Bearing material
Steel
Surface treatment
Ferric oxide protective film
Ferric oxide protective film
Teeth
30
30
Type Nominal Width
5GT120
5GT120
P.D.
47.75
47.75
mm
O.D.
46.61
46.61
mm
F
51
51
mm
E
39
39
mm
A
13.3
13.3
mm
W
17.0
17.0
mm
S
6.00
6.00
mm
Dh
0.0
0.0
mm
NO. of bearing
6801ZZ M1
6801ZZ M1
d
12
12
mm
D
21
21
mm
B
5.0
5.0
mm
Riveting ribs
None : No change
NF : Riveting ribs
LF : Rive only the left rib
RF : Rive only the right rib
None : No change
NF : Riveting ribs
LF : Rive only the left rib
RF : Rive only the right rib
Flange cut
w/o FC (Flange Cut)
with FC (Flange Cut)
w/o FC (Flange Cut)
with FC (Flange Cut)
FC
0.0
0.0
mm
Bearing brand
nothing
NSK
nothing
NSK
Infotext
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성