5901800002
HAWLE
Pipe Fittings, Fittings, devices for tensile retention, Pipe Repair Clamps
Powered by
CAD모델 선택
{hawle/de_pipe_fittings_dtr_prcl/590_00.prj},{NB=5901800002 590-00 (400)},{IN=5901800002},{DC=DE},{LOD=400},{PN=16},{SDR=11},{D=180},{L=270},{L1=195},{B=154},{B1=144},{T=1},{W=1.00},{MAT= Support liner/wedge: stainless steel},{MED=Potable water | Sewage water},{NOTICE=Notice 1: When PE pipes are connected, support liners must be used.},{PL=Link}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 28
HELP_VARIABLE
Company
HAWLE
Description
590-00 - Support liner of stainless steel for PE pipes
Bill of material
5901800002
Item Number
5901800002
5901800002
LOD Level
400
200
400
200
SDR
11
11
mm
D
180
180
mm
L
270
270
mm
L1
195
195
mm
B
154
154
mm
B1
144
144
mm
T
1
mm
Weight
1.00
1.00
kg
Materials
Support liner/wedge: stainless steel
Medium
Potable water | Sewage water
Notice
Notice 1: When PE pipes are connected, support liners must be used.
Product Link
Link
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성