??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
582841 - LEX-VPP 160XR-1-SG
Stückliste
582841
LEX-VPP 160XR-1-SG
Artikelnummer des Herstellers
582841
Kurzbeschreibung
LEX-VPP 160XR-1-SG
EAN
4047526582845
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
Planlieferzeit
5
Rad-Ø
160 mm
Radbreite
40 mm
LAGER
Rollenlager
Tragfähigkeit bei 4 km
135 kg
Gesamthöhe
195 mm
Plattengröße
100 x 85 mm
Stückgewicht (kg)
1.743 kg
Material Laufbelag
Gummi
Material Radkörper
hochwertiges Polypropylen
Produkttyp
Lenkrolle
Farbe Laufbelag
grau
Farbe Radkörper
schwarz
Temperaturbeständigkeit max (°C)
70 °C
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-20 °C
Belagshärte
80 Shore A
spurlos
ja
antistatisch
nein
korrosionsbeständig
ja
hitzebeständig
nein
hydrolysestabil
nein
autoklaventauglich
nein
Previews
3D
2D
Download CAD models