575 12.500
Gühring
Bohren
Stufenbohren
Powered by
CAD모델 선택
{guehring/catalog_drilling/catalog_step_drilling/catalog_575.prj},{NB=575 12.500},{J21=575 12.500},{A11=5.000},{C12=1},{B3=38},{B4=26.400},{B5=71},{B6=33},{B71=MIN},{C3=12.500},{D1=2},{D7=0.045},{E1=118},{B7=1.600},{C4=38},{D3=43},{H22=0},{A3=3},{B1=16.000},{BLD=2},{ID12000=9005750125000},{ID12100=0},{C14=0},{C15=5},{C2=125},{C33=-0.018},{D4=42.500},{G31=0},{G5=0},{H21=0},{J7=0},{J23=STUFENBOHRER},{J22=HSS STUFENBOHRER 12,500 WN 8RN ZYLOHNE F},{J3=GG},{H3=HSS},{J1=WN 8},{J11=D},{J8=BPB},{C11=ZYL},{NSM=DIN4000-81},{F1=R},{H11=HSS},{H5=DAMPF ANGELASSEN},{D2=},{J6=ZYL01250105$$$$},{J61=ZYL01G1250,000$$$$},{DATE=2018-07-05},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9005750125000.dxf},{ID10003=9005750125000.stp},{ID10004=9005750125000_prop.xml}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
575 - WN 8 STUFENBOHRER
Bill of material
575 12.500
Identifizierende Bestellnummer
575 12.500
575 12.500
Produktbeschreibung
STUFENBOHRER
Produktbezeichnung
HSS STUFENBOHRER 12,500 WN 8RN ZYLOHNE F
HSS STUFENBOHRER 12,500 WN 8RN ZYLOHNE F
Firmenkennung
GG
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
HSS
Normnummer
WN 8
Formbuchstabe Normnummer
D
Bearbeitungsverfahren
BPB
Schneidendurchmesser min.
5.000
5.000
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
Aufnahmeform, maschinenseitig
1
Kraglänge
38
38
mm
Nutzlänge
26.400
26.400
mm
Gesamtlänge
71
71
mm
Spannutenlänge
33
33
mm
Funktionslänge
mm
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
12.500
12.500
mm
Anzahl Schneiden
2
Masse (Gewicht)
0.045
0.045
kg
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-81
Winkel (Spitzen-, Senkwinkel)
118
Grad
Schneidrichtung
R
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HSS
Beschichtung
DAMPF ANGELASSEN
Abstand Schneidecke zu Schneidenspitze
1.600
1.600
mm
Schaftlänge
38
38
mm
Drallrichtung
Drallwinkel
43
43
Grad
Kühlschmierstoffaustritt
0
Anzahl Stufen
3
Stufenlänge 1. Stufe
16.000
16.000
mm
Bildkennung
2
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ZYL01250105$$$$
ZYL01250105$$$$
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ZYL01G1250,000$$$$
ZYL01G1250,000$$$$
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성