VM3546T-5a
Baldor Reliance
Baldor Small And Medium AC Motors
200 & 575 Volt Motors
Powered by
CAD모델 선택
{baldor/small_and_med_ac/200_575_vm/vem3581t_5_asmtab.prj},{NB=VM3546T-5a},{HP=1},{RPM=1800},{NEMA=143TC},{ENC=},{CN=VM3546T-5},{LP=429},{MS=LS},{C=12.31},{CDIM=12.31},{WT=31},{FLE=82.5},{V=575},{FLA=1.1},{NOTES=-},{PN1=},{PPATH=575_tp_tefc_c_face/../../../reliance/small_and_medium_ac_motors_ds/35lya003/35lya003_asmtpl.prj},{TH=N},{THERMAL=No},{DSN=35LYA003}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 22
HELP_VARIABLE
Company
Baldor Reliance
Description
575 Volt, Three Phase, TEFC, C-Face, Footless
Bill of material
VM3546T-5a
Hp
1
1
RPM
1800
1800
r/min
NEMA Frame
143TC
143TC
Catalog Number
VM3546T-5
VM3546T-5
Overall Length
12.31
12.31
인치
C Dim.
12.31
12.31
인치
Aprx. Wt.
31
31
lb
Full Load Efficiency
82.5
82.5
Voltage
575
Full Load Amps
1.1
1.1
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성