5720 5.000
Gühring
Gewinden
Sackloch
Powered by
CAD模型選擇
{guehring/catalog_threading/catalog_blindhole/catalog_5720.prj},{NB=5720 5.000},{J21=5720 5.000},{A21=5},{A3=0.800},{A8=4.900},{B1=8.500},{B2=25},{B3=70},{C12=21},{C3=6.000},{D7=0.014},{H22=0},{BLD=2},{ID12000=9057200050000},{ID12100=0},{A6=4.120},{B4=1.600},{C14=0},{C15=5},{C2=60},{C33=-0.030},{C4=37.900},{D1=3},{D3=40},{D4=18.700},{G21=1},{H21=0},{J7=0},{B8=MIN},{E1=MIN},{J23=GEWINDEBOHRER},{J22=HSSE VAP GBO M 5 6G DIN371 UN40°POW,TAP},{J3=GG},{H3=HSS-E},{J1=DIN 371},{A1=M},{A5=ISO3/6G},{C11=ZYL},{NSM=DIN4000-80},{C31=h9},{D2=R},{F1=R},{G3=C},{H11=HSS-E},{H5=DAMPF ANGELASSEN},{J6=ZYL00602105},{J61=ZYL21F6000h$09},{DATE=2018-03-29},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9057200050000.dxf},{ID10003=9057200050000.stp}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
5720 - DIN 371 GEWINDEBOHRER
Bill of material
5720 5.000
Identifizierende Bestellnummer
5720 5.000
5720 5.000
Produktbeschreibung
GEWINDEBOHRER
Produktbezeichnung
HSSE VAP GBO M 5 6G DIN371 UN40°POW,TAP
HSSE VAP GBO M 5 6G DIN371 UN40°POW,TAP
Firmenkennung
GG
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
HSS-E
Normnummer
DIN 371
Gewindeart
M
Gewindenenndurchmesser metrisch
5
5
mm
Gewindesteigung
0.800
0.800
mm
Gewindetoleranzklasse
ISO3/6G
Schlüsselweite
4.900
4.900
mm
Gewindeschneidteillänge
8.500
8.500
mm
Nutzlänge
25
25
mm
Gesamtlänge
70
70
mm
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
Aufnahmeform, maschinenseitig
21
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-80
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
6.000
6.000
mm
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h9
Drallrichtung
R
Masse (Gewicht)
0.014
0.014
kg
Schneidrichtung
R
Anschnittform
C
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HSS-E
Kühlschmierstoffaustritt
0
Beschichtung
DAMPF ANGELASSEN
Bildkennung
2
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ZYL00602105
ZYL00602105
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ZYL21F6000h$09
ZYL21F6000h$09
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型