??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 13
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
5692 - WN TLB VH-KOPF TIEFLOCHBOH.
Bill of material
5692 18.000
Identifizierende Bestellnummer
Produktbeschreibung
VH-KOPF TIEFLOCHBOH,
Produktbezeichnung
VHM-KOPF S-EINLIPP-TLB EB80 GESL,1200 ZY
Firmenkennung
GG
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
HMKOPF
Normnummer
WN TLB
Bearbeitungsverfahren
BVB
Schneidendurchmesser min.
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
Aufnahmeform, maschinenseitig
15
Kraglänge
1130 mm
Nutzlänge
mm
Gesamtlänge
1200 mm
Spannutenlänge
1100 mm
Funktionslänge
mm
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
25 mm
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h6
Anzahl Schneiden
1
Masse (Gewicht)
kg
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-81
Winkel (Spitzen-, Senkwinkel)
Grad
Schneidrichtung
R
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HW
Beschichtung
TIN
Abstand Schneidecke zu Schneidenspitze
mm
Schaftlänge
70 mm
Drallrichtung
N
Kühlschmierstoffaustritt
4
Bildkennung
12
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ZYL02501515h$06
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ZYL15G2500h$06
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型