??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
5690 - WN TLB VH-KOPF TIEFLOCHBOH.
Bill of material
5690 9.950
Identifizierende Bestellnummer
Produktbeschreibung
VH-KOPF TIEFLOCHBOH,
Produktbezeichnung
Firmenkennung
GG
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
HMKOPF
Normnummer
WN TLB
Bearbeitungsverfahren
BVB
Schneidendurchmesser min.
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
Aufnahmeform, maschinenseitig
10
Kraglänge
mm
Nutzlänge
mm
Gesamtlänge
mm
Spannutenlänge
mm
Funktionslänge
mm
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
20 mm
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h6
Anzahl Schneiden
1
Masse (Gewicht)
kg
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-81
Winkel (Spitzen-, Senkwinkel)
120 Grad
Schneidrichtung
R
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HW
Beschichtung
OHNE
Abstand Schneidecke zu Schneidenspitze
mm
Schaftlänge
50 mm
Drallrichtung
N
Kühlschmierstoffaustritt
4
Bildkennung
12
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ZYL02001015h$06
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ZYL10G2000h$06
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés