국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
5646 5.560
Gühring
Tieflochbohren
Einlippenbohrer
Powered by
CAD모델 선택
{guehring/catalog_gundrilling/catalog_single_fluted_gun_drills/catalog_5646.prj},{NB=5646 5.560},{J21=5646 5.560},{A11=5.556},{C12=1},{B3=186},{B4=168.900},{B5=220},{B6=180},{B71=219.100},{C3=6},{D1=1},{D7=0.063},{E1=120},{B7=0.900},{C4=36},{H22=4},{BLD=12},{ID12000=9056460055600},{ID12100=0},{A63=5.300},{C14=1},{C15=5},{C2=60},{C33=-0.008},{G2=7},{G31=0},{G5=1},{H21=4},{F8=1},{J23=VHM TIEFLOCHBOHRER},{J22=VHM NANOA TLB EB100 25XD R UG MMS},{J3=GG},{H3=VHM},{J1=WN 42},{J8=BVB},{C11=ZYL},{C31=h6},{NSM=DIN4000-81},{F1=R},{H11=HC-K/P},{H5=NANO-A},{D2=N},{J6=ZYL00600115h$06},{J61=ZYL01F6000h$06},{DATE=2019-08-21},{ID10000=GG},{ID10001=GG},{ID10002=9056460055600.dxf},{ID10003=9056460055600.stp},{ID10004=9056460055600_prop.xml},{ID10005=A_9056460055600.xml},{ID11001=VHM}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 40
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
5646 - WN 42 VHM TIEFLOCHBOHRER
Bill of material
5646 5.560
Identifizierende Bestellnummer
5646 5.560
5646 5.560
Produktbeschreibung
VHM TIEFLOCHBOHRER
VHM TIEFLOCHBOHRER
Produktbezeichnung
VHM NANOA TLB EB100 25XD R UG MMS
VHM NANOA TLB EB100 25XD R UG MMS
Firmenkennung
GG
GG
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
VHM
Normnummer
WN 42
Bearbeitungsverfahren
BVB
BVB
Schneidendurchmesser min.
5.556
5.556
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
Aufnahmeform, maschinenseitig
1
Kraglänge
186
186
mm
Nutzlänge
168.900
168.900
mm
Gesamtlänge
220
220
mm
Spannutenlänge
180
180
mm
Funktionslänge
219.100
219.100
mm
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
6
6
mm
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h6
Anzahl Schneiden
1
Masse (Gewicht)
0.063
0.063
kg
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-81
Winkel (Spitzen-, Senkwinkel)
120
120
Grad
Schneidrichtung
R
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HC-K/P
Beschichtung
NANO-A
Abstand Schneidecke zu Schneidenspitze
0.900
0.900
mm
Schaftlänge
36
36
mm
Drallrichtung
N
Kühlschmierstoffaustritt
4
Bildkennung
12
12
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ZYL00600115h$06
ZYL00600115h$06
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ZYL01F6000h$06
ZYL01F6000h$06
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성