??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
5644 - WN TLB TIEFLOCHBOHRER
Bill of material
5644 20.000
Identifizierende Bestellnummer
5644 20.000
Produktbeschreibung
TIEFLOCHBOHRER
Produktbezeichnung
EINLIPPEN-TLB EB800 MIT WPL TIN 30XD HB
Firmenkennung
GG
Normnummer
WN TLB
Bearbeitungsverfahren
BVB
Schneidendurchmesser min.
20
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
Aufnahmegröße, maschinenseitig
320
Aufnahmeausführung, maschinenseitig
1
Aufnahmeart, maschinenseitig
5
Aufnahmeform, maschinenseitig
10
Nutzlänge
600 mm
Kraglänge
652 mm
Gesamtlänge
712 mm
Spannutenlänge
640 mm
Funktionslänge
674.200 mm
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
32 mm
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h6
Anzahl wirksamer Schneiden
1
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-86
Masse (Gewicht)
0.001 kg
Winkel (Spitzen-, Senkwinkel)
160 Grad
Schneidrichtung
R
Abstand Schneidecke zu Schneidenspitze
1.800 mm
Schaftlänge
60 mm
Kühlschmierstoffaustritt
4
Bildkennung
1
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ZYL03201015h$06
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ZYL10G3200h$06
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей