??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
5606124 - RAD-CAB-PFP240-10
Stückliste
PHOENIX CONTACT 5606124
Artikelnummer des Herstellers
5606124
Kurzbeschreibung
Antennenkabel
Langbeschreibung
Antennenkabel, Außendurchmesser: 6 mm, Innenleiter starr, Dämpfung: 1,0 / 1,5 / 2,1 dB bei 0,9 / 2,4 / 5,8 GHz, Anschluss: 2 x N (male), Kabellänge: 3 m
Herstellertypbezeichnung
RAD-CAB-PFP240-10
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4046356685399
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
67
Farbe
schwarz
Kabeltyp
PFP-240
Länge
3 m
Ausführung des Anschlusses (1)
N (male)
Schirmungsmaß
1 dB
Steckverbindertyp des Anschlusses (1)
N (male)
Impedanz
50 Ω
Verwendung für Produkt
Antennenkabel
Ausführung des Anschlusses (1)
Stecker
GTIN
4046356685399
Herstellerproduktbezeichnung
Antennenkabel
Herstellerproduktbeschreibung
Antennenkabel, Außendurchmesser: 6 mm, Innenleiter starr, Dämpfung: 1,0 / 1,5 / 2,1 dB bei 0,9 / 2,4 / 5,8 GHz, Anschluss: 2 x N (male), Kabellänge: 3 m
Herstellerprodukttyp
RAD-CAB-PFP240-10
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85442000
Herstellerland
CN
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft