??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
5603254 - UM-DELTAV/A/T/SI/BFI
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 5603254
Product number of the Manufacturer
5603254
Description short
Module passif
Description long
Module porte-fusibles, raccordement 1: Raccordement vissé, raccordement 2: IDC/FLK connecteur mâle 1x 16-pôles
Manufacturer Type Description
UM-DELTAV/A/T/SI/BFI
Preview
GTIN-Code
4017918923075
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
28
Largeur
61 mm
hauteur
126 mm
Tension nominale
24 V
rated current
0.050 A
Norme d'application
IEC 60664, IEC 60664A, DIN VDE 0110, DIN VDE 0160 (in parts)
poids net
0.250 kg
profondeur
71 mm
Pole number
16
type de connection côté terrain
Screw connection
type of electrical connection, control side
blade terminal
type de montage
Top-hat rail TH35
GTIN
4017918923075
Manufacturer product designation
Module passif
Manufacturer product description
Module d'interface VARIOFACE avec couteau de sectionnement, fusible et affichage de défaut du fusible
Product type
UM-DELTAV/A/T/SI/BFI
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
1
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85369010
Country of origin
US
Deeplink
Deeplink
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !