5596 6.000
Gühring
Gewinden
Sackloch
Powered by
CAD모델 선택
{guehring/catalog_threading/catalog_blindhole/catalog_5596.prj},{NB=5596 6.000},{J21=5596 6.000},{A21=6},{A3=1.000},{A8=4.900},{B1=11.000},{B2=30},{B3=80},{C12=21},{C3=6.000},{D7=0.016},{H22=0},{BLD=2},{ID12000=9055960060000},{ID12100=0},{A6=4.920},{B4=2.000},{B8=26},{C14=0},{C15=5},{C2=60},{C33=-0.030},{C4=45.400},{D1=3},{D3=40},{D4=22.700},{G21=1},{H21=0},{J7=0},{E1=120},{J23=SL S GEWINDEBOHRER},{J22=HSS-E SL-TIN-GBO M 6 DIN 371 VA 40°},{J3=GG},{H3=HSS-E},{J1=DIN371},{A1=M},{A5=ISO2/6H},{C11=ZYL},{NSM=DIN4000-80},{C31=h9},{D2=R},{F1=R},{G3=C},{H11=HSS-E},{H5=TIN},{J6=ZYL00602105h$09},{J61=ZYL21F6000h$09},{DATE=2019-09-06},{ID10000=GG},{ID10001=GG},{ID10002=9055960060000.dxf},{ID10003=9055960060000.stp},{ID10004=9055960060000_prop.xml}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
5596 - DIN371 SL S GEWINDEBOHRER
Bill of material
5596 6.000
Identifizierende Bestellnummer
5596 6.000
5596 6.000
Produktbeschreibung
SL S GEWINDEBOHRER
Produktbezeichnung
HSS-E SL-TIN-GBO M 6 DIN 371 VA 40°
HSS-E SL-TIN-GBO M 6 DIN 371 VA 40°
Firmenkennung
GG
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
HSS-E
Normnummer
DIN371
DIN371
Gewindeart
M
Gewindenenndurchmesser metrisch
6
6
mm
Gewindesteigung
1.000
1.000
mm
Gewindetoleranzklasse
ISO2/6H
Schlüsselweite
4.900
4.900
mm
Gewindeschneidteillänge
11.000
11.000
mm
Nutzlänge
30
30
mm
Gesamtlänge
80
80
mm
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
Aufnahmeform, maschinenseitig
21
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-80
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
6.000
6.000
mm
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h9
Drallrichtung
R
Masse (Gewicht)
0.016
0.016
kg
Schneidrichtung
R
Anschnittform
C
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HSS-E
Kühlschmierstoffaustritt
0
Beschichtung
TIN
Bildkennung
2
2
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ZYL00602105h$09
ZYL00602105h$09
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ZYL21F6000h$09
ZYL21F6000h$09
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성