5593 6.000
Gühring
Gewinden
Durchgangs-, Sackloch
Powered by
CAD모델 선택
{guehring/catalog_threading/catalog_throughhole_blindhole/catalog_5593.prj},{NB=5593 6.000},{J21=5593 6.000},{A21=6},{A3=1.000},{A8=4.900},{B1=12},{B2=30},{B3=80},{C12=21},{C3=6.000},{D7=0.027},{H22=1},{BLD=2},{ID12000=9055930060000},{ID12100=0},{A6=4.920},{B4=2.000},{B8=MIN},{C14=1},{C15=5},{C2=60},{C33=-0.008},{C4=37.000},{D1=4},{G21=1},{G31=MIN},{H21=1},{J7=0},{J23=SL VH GEWINDEBOHRER},{J22=VHM SL-MASCH-GBO M 6 DIN 371 HC IKZ},{J3=GG},{H3=VHM},{J1=DIN 371},{A1=M},{A5=6HX},{C11=ZYL},{NSM=DIN4000-80},{C31=h6},{D2=N},{F1=R},{G3=C},{H11=HF-K},{H5=OHNE},{J6=ZYL00602115},{J61=ZYL21F6000h$06},{DATE=2018-03-29},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9055930060000.dxf},{ID10003=9055930060000.stp},{ID10004=9055930060000_prop.xml},{ID10005=A_9055930060000.xml}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
5593 - DIN 371 SL VH GEWINDEBOHRER
Bill of material
5593 6.000
Identifizierende Bestellnummer
5593 6.000
5593 6.000
Produktbeschreibung
SL VH GEWINDEBOHRER
Produktbezeichnung
VHM SL-MASCH-GBO M 6 DIN 371 HC IKZ
VHM SL-MASCH-GBO M 6 DIN 371 HC IKZ
Firmenkennung
GG
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
VHM
Normnummer
DIN 371
DIN 371
Gewindeart
M
Gewindenenndurchmesser metrisch
6
6
mm
Gewindesteigung
1.000
1.000
mm
Gewindetoleranzklasse
6HX
Schlüsselweite
4.900
4.900
mm
Gewindeschneidteillänge
12
12
mm
Nutzlänge
30
30
mm
Gesamtlänge
80
80
mm
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
Aufnahmeform, maschinenseitig
21
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-80
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
6.000
6.000
mm
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h6
Drallrichtung
N
Masse (Gewicht)
0.027
0.027
kg
Schneidrichtung
R
Anschnittform
C
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HF-K
Kühlschmierstoffaustritt
1
1
Beschichtung
OHNE
Bildkennung
2
2
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ZYL00602115
ZYL00602115
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ZYL21F6000h$06
ZYL21F6000h$06
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성