5589 12.000
Gühring
Gewinden
Sackloch
Powered by
CAD모델 선택
{guehring/catalog_threading/catalog_blindhole/catalog_5589.prj},{NB=5589 12.000},{J21=5589 12.000},{A21=12},{A3=1.750},{A8=7},{B1=18.500},{B2=49},{B3=110},{C12=21},{C3=9},{D7=0.055},{H22=0},{BLD=1},{ID12000=9055890120000},{ID12100=0},{A6=10.110},{B4=3.500},{C14=0},{C15=5},{C2=90},{C33=-0.036},{C4=60.900},{D1=3},{D3=40},{D4=44.900},{G21=1},{H21=0},{J7=0},{J23=SL GEWINDEBOHRER},{J22=HSS-E SL-DAMPF-GBO M12 DIN376 N40 UNI},{J3=GG},{H3=HSS-E},{J1=DIN 376},{A1=M},{A5=ISO2/6H},{C11=ZYL},{NSM=DIN4000-80},{C31=h9},{D2=R},{F1=R},{G3=C},{H11=HSS-E},{H5=DAMPF ANGELASSEN},{J6=ZYL00902105},{J61=ZYL21F9000h$09},{DATE=2018-03-29},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9055890120000.dxf},{ID10003=9055890120000.stp},{ID10004=9055890120000_prop.xml}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
5589 - DIN 376 SL GEWINDEBOHRER
Bill of material
5589 12.000
Identifizierende Bestellnummer
5589 12.000
5589 12.000
Produktbeschreibung
SL GEWINDEBOHRER
Produktbezeichnung
HSS-E SL-DAMPF-GBO M12 DIN376 N40 UNI
HSS-E SL-DAMPF-GBO M12 DIN376 N40 UNI
Firmenkennung
GG
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
HSS-E
Normnummer
DIN 376
Gewindeart
M
Gewindenenndurchmesser metrisch
12
12
mm
Gewindesteigung
1.750
1.750
mm
Gewindetoleranzklasse
ISO2/6H
Schlüsselweite
7
7
mm
Gewindeschneidteillänge
18.500
18.500
mm
Nutzlänge
49
49
mm
Gesamtlänge
110
110
mm
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
Aufnahmeform, maschinenseitig
21
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-80
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
9
9
mm
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h9
Drallrichtung
R
Masse (Gewicht)
0.055
0.055
kg
Schneidrichtung
R
Anschnittform
C
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HSS-E
Kühlschmierstoffaustritt
0
Beschichtung
DAMPF ANGELASSEN
Bildkennung
1
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ZYL00902105
ZYL00902105
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ZYL21F9000h$09
ZYL21F9000h$09
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성