국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
555 14.000
Gühring
Bohren
Aufbohren
Powered by
CAD모델 선택
{guehring/catalog_drilling/catalog_drill_out/catalog_555.prj},{NB=555 14.000},{J21=555 14.000},{A11=14.000},{C12=20},{B3=161},{B4=118},{B5=223},{B6=142},{B71=156.900},{D1=3},{D7=0.150},{E1=120},{B7=4.100},{C4=65.500},{D3=22},{H22=0},{BLD=3},{ID12000=9005550140000},{ID12100=0},{A4=9.800},{A5=8.800},{C14=8},{C15=5},{C2=10},{D4=106},{F8=1},{G31=0},{G5=0},{H21=0},{J7=0},{J23=AUFBOHRER},{J22=HSS AUFBOHRER 14,000 DIN 1864RN MK},{J3=GG},{H3=HSS},{J1=DIN 1864},{J8=BAB},{C11=MKG},{NSM=DIN4000-81},{F1=R},{H11=HSS},{H5=DAMPF ANGELASSEN},{D2=R},{J6=MKG00102085$$$$},{J61=MKG20C0010$$$$},{DATE=2017-08-09},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9005550140000.dxf},{ID10003=9005550140000.stp},{ID10004=9005550140000_prop.xml},{ID10005=A_9005550140000.xml}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 30
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
555 - DIN 1864 AUFBOHRER
Bill of material
555 14.000
Identifizierende Bestellnummer
555 14.000
555 14.000
Produktbeschreibung
AUFBOHRER
Produktbezeichnung
HSS AUFBOHRER 14,000 DIN 1864RN MK
HSS AUFBOHRER 14,000 DIN 1864RN MK
Firmenkennung
GG
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
HSS
HSS
Normnummer
DIN 1864
Bearbeitungsverfahren
BAB
Schneidendurchmesser min.
14.000
14.000
Aufnahmetyp, maschinenseitig
MKG
Aufnahmeform, maschinenseitig
20
Kraglänge
161
161
mm
Nutzlänge
118
118
mm
Gesamtlänge
223
223
mm
Spannutenlänge
142
142
mm
Funktionslänge
156.900
156.900
mm
Anzahl Schneiden
3
Masse (Gewicht)
0.150
0.150
kg
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-81
Winkel (Spitzen-, Senkwinkel)
120
Grad
Schneidrichtung
R
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HSS
Beschichtung
DAMPF ANGELASSEN
Abstand Schneidecke zu Schneidenspitze
4.100
4.100
mm
Schaftlänge
65.500
65.500
mm
Drallrichtung
R
Drallwinkel
22
22
Grad
Kühlschmierstoffaustritt
0
Bildkennung
3
Trennstellencodierung, maschinenseitig
MKG00102085$$$$
MKG00102085$$$$
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
MKG20C0010$$$$
MKG20C0010$$$$
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성