5532 8.000
Gühring
Fräsen
HM und HSS Universalfräser
Powered by
CAD모델 선택
{guehring/catalog_milling/catalog_universal_milling_cutters/catalog_5532.prj},{NB=5532 8.000},{J21=5532 8.000},{A1=8},{B2=19},{B3=27},{B5=63},{B71=45.000},{C4=36},{C12=10},{C2=80},{C3=8},{F21=4},{F22=4},{H21=0},{H22=0},{E3=9},{E2=30},{F4=30},{D7=0.039},{J7=0},{BLD=1},{ID12000=9055320080000},{ID12100=0},{C14=0},{C15=5},{C33=-0.009},{F27=2},{F5=45.000},{G2=0.100},{G3=45},{J22=VHM SL-FIRE-SCHAFTFRA, DIN 6527L RN},{J3=GG},{H3=K/P},{J1=DIN 6527L},{J11=B},{J8=FEC},{C11=ZYL},{C31=h6},{NSM=DIN4000-82},{F1=R},{H11=HC-K/P},{H5=FIRE},{F3=R},{H4=H},{J6=ZYL00801005},{J61=ZYL10F8000h$06},{DATE=2017-08-09},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9055320080000.dxf},{ID10003=9055320080000.stp},{ID10004=9055320080000_prop.xml},{ID10005=A_9055320080000.xml},{ID11001=K/P}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 14
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
5532 - DIN 6527L FIRE-VHM SCHAFTFRA.
Bill of material
5532 8.000
Identifizierende Bestellnummer
5532 8.000
5532 8.000
Produktbezeichnung
VHM SL-FIRE-SCHAFTFRA, DIN 6527L RN
Firmenkennung
GG
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
K/P
Normnummer
DIN 6527L
Formbuchstabe Normnummer
B
Bearbeitungsverfahren
FEC
Schneidendurchmesser
8
8
mm
Schneidenlänge, max.
19
19
mm
Kraglänge
27
27
mm
Gesamtlänge
63
63
mm
Funktionslänge
45.000
45.000
mm
Schaftlänge
36
36
mm
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
Aufnahmeform, maschinenseitig
10
Aufnahmegröße, maschinenseitig
80
80
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
8
8
mm
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h6
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-82
Schneidrichtung
R
Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig
4
Anzahl wirksamer Schneiden, stirnseitig
4
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HC-K/P
Kühlschmierstoffeintritt
0
Kühlschmierstoffaustritt
0
Beschichtung
FIRE
Rückspanwinkel
9
Grad
Seitenspanwinkel
30
Grad
Drallrichtung
R
Drallwinkel
30
Grad
Werkzeugausführung
H
Masse (Gewicht)
0.039
0.039
kg
Datenträger
0
Bildkennung
1
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ZYL00801005
ZYL00801005
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ZYL10F8000h$06
ZYL10F8000h$06
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성