국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
5506 7.000
Gühring
Fräsen
HM Hochleistungs-Schaftfräser
Powered by
CAD모델 선택
{guehring/catalog_milling/catalog_high_performance_milling_cutters/catalog_5506.prj},{NB=5506 7.000},{J21=5506 7.000},{A1=7.000},{B2=13},{B3=27},{B5=63},{B71=63},{C4=36},{C12=1},{C2=80},{C3=8},{F21=3},{F22=3},{H21=0},{H22=0},{E2=45},{F4=45},{D7=0.037},{J7=0},{BLD=2},{ID12000=9055060070000},{ID12100=0},{B4=21.400},{C14=0},{C15=5},{C33=-0.009},{F5=22.400},{G2=0.110},{G3=45},{J23=FIRE-VHM SCHAFTFRA,},{J22=VHM FIRE SL-FRA-BN 3S DIN6527L-A R NH 45},{J3=GG},{H3=VHM},{J1=DIN6527L},{J11=A},{J8=FNB},{C11=ZYL},{C31=h6},{NSM=DIN4000-82},{F1=R},{H11=HC-K/P},{H5=FIRE},{F3=R},{H4=H},{J6=ZYL00800105},{J61=ZYL01F8000h$06},{DATE=2019-09-06},{ID10000=GG},{ID10001=GG},{ID10002=9055060070000.dxf},{ID10003=9055060070000.stp},{ID10004=9055060070000_prop.xml},{ID10005=A_9055060070000.xml}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 15
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
5506 - DIN6527L FIRE-VHM SCHAFTFRA.
Bill of material
5506 7.000
Identifizierende Bestellnummer
5506 7.000
5506 7.000
Produktbeschreibung
FIRE-VHM SCHAFTFRA,
Produktbezeichnung
VHM FIRE SL-FRA-BN 3S DIN6527L-A R NH 45
Firmenkennung
GG
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
VHM
Normnummer
DIN6527L
Formbuchstabe Normnummer
A
Bearbeitungsverfahren
FNB
Schneidendurchmesser
7.000
7.000
mm
Schneidenlänge, max.
13
13
mm
Kraglänge
27
27
mm
Gesamtlänge
63
63
mm
Funktionslänge
63
63
mm
Schaftlänge
36
36
mm
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
Aufnahmeform, maschinenseitig
1
Aufnahmegröße, maschinenseitig
80
80
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
8
8
mm
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h6
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-82
Schneidrichtung
R
Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig
3
Anzahl wirksamer Schneiden, stirnseitig
3
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HC-K/P
Kühlschmierstoffeintritt
0
Kühlschmierstoffaustritt
0
Beschichtung
FIRE
Seitenspanwinkel
45
Grad
Drallrichtung
R
Drallwinkel
45
Grad
Werkzeugausführung
H
Masse (Gewicht)
0.037
0.037
kg
Datenträger
0
Bildkennung
2
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ZYL00800105
ZYL00800105
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ZYL01F8000h$06
ZYL01F8000h$06
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성