您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
português
русский
中文
English (United States)
55-C85Y12-10
SMC Corporation
执行元件
标准型气缸
C85 ISO 气缸
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/actuator/standard_air_cylinder/c85/55-c85_asmtab.prj},{NB=55-C85Y12-10(0_0_0)},{BORE=12},{MOUNT=(Y) Head cover axial port},{MAGNET=},{STROKE=10},{POS=0},{STOP=0},{CUSHION=},{SWITCHMT=},{OMSC=},{THREAD=0},{MAX=400},{MAX1=200},{DSIZE=3.0},{PPATH=55-c85/assembly/55-c85_asmsbl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 24
HELP_VARIABLE
公司
SMC Corporation
描述
55-C85/CD85 - 符合ATEX指令及ISO6432标准的气缸 标准型:单杆双作用
明细表
55-C85Y12-10
缸径
12
12
mm
安装形式
(Y) 无杆侧端盖轴向孔
(Y) 无杆侧端盖轴向孔
内置磁环
(-) 无内置磁环
(D) 内置磁环
(-) 无内置磁环
(D) 内置磁环
行程
10.000
25.000
40.000
50.000
80.000
100.000
125.000
160.000
200.000
10.000
25.000
40.000
50.000
80.000
100.000
125.000
160.000
200.000
mm
活塞杆位移
mm
Enter value for POS
活塞杆位移
mm
cm
inch
ft
確定
行程可选项
标准行程
制作可能行程
标准行程
制作可能行程
注释
-
缓冲
(-) 橡胶缓冲 (标准型)
(-) 橡胶缓冲 (标准型)
磁性开关安装形式
N/A
N/A
订制规格
(-) 无订制规格
(-XC6A) 活塞杆,杆端螺母的材质为不锈钢
(-XC6B) 活塞杆、活塞杆螺母及安装螺母的材质为不锈钢
(-XC22) 密封件类为氟素橡胶
(-) 无订制规格
(-XC6A) 活塞杆,杆端螺母的材质为不锈钢
(-XC6B) 活塞杆、活塞杆螺母及安装螺母的材质为不锈钢
(-XC22) 密封件类为氟素橡胶
螺纹 on/off
on
off
on
off
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型