??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Rollenbau
Beschreibung
542 M10 PUEL - Stuhlrollen
Stückliste
542 M10 50 PUEL
Artikel-nummer
542 M10 50 PUEL
Rad-Ø A x Breite B
52x8+8 mm
Tragkraft
40 kg
Bauhöhe H
62 mm
Gewinde
M10x15 mm
Schwenkradius
46 mm
Radlager
Polyamid-Gleitlager
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen