slovenčina
English
542 M10 50 P
Rollenbau
Furniture and Designer Castors
Chair Castors 542 P/PU up to max. 40 kg
542-P
Powered by
CAD모델 선택
{rollenbau/7_furniture_and_designer_castors/chair_castors_542/p_chair_castors/542_m_p_asmtab.prj},{NB=542 M10 50 P},{ORDERNO=542 M10 50 P},{WDAB=52x8+8},{LC=40},{H=62},{TH=M10x15},{SR=46},{WB=Nylon plain bearing},{VER=2},{VERTIFF=1},{VERCOL=1},{PPATH=../542_m_p/542_m_p_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Rollenbau
Description
542 M10 P - Chair Castor
Bill of material
542 M10 50 P
Article-number
542 M10 50 P
Wheel-Ø A x width B
52x8+8
mm
Load capacity
40
kg
Overall height H
62
mm
Thread
M10x15
mm
Swivel radius
46
mm
Wheel bearing
Nylon plain bearing
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성