540 5.500
Gühring
Bohren
Stufenbohren
Powered by
CAD모델 선택
{guehring/catalog_drilling/catalog_step_drilling/catalog_540.prj},{NB=540 5.500},{J21=540 5.500},{A11=4.200},{C12=1},{B3=62},{B4=49},{B5=93},{B6=57},{B71=91.700},{C3=5.500},{D1=2},{D7=0.011},{E1=118},{B7=1.300},{C4=36},{D3=27},{H22=0},{A3=2},{B1=13.600},{BLD=2},{ID12000=9005400055000},{ID12100=0},{C14=0},{C15=5},{C2=55},{C32=-0.010},{C33=-0.085},{D4=33.500},{F8=1},{G2=2},{G31=0},{G5=0},{H21=0},{J7=0},{J23=MEHRFASEN-ST,BOHRER},{J22=HSS MEHRFASENBOH, 5,5 x 4,2 DIN8378-A RN},{J3=GG},{H3=HSS},{J1=DIN8378},{J8=BPB},{C11=ZYL},{NSM=DIN4000-81},{F1=R},{H11=HSS},{H5=DAMPF ANGELASSEN},{D2=R},{J6=ZYL00550105f$11},{J61=ZYL01F5500,000f$11},{DATE=2019-09-05},{ID10000=GG},{ID10001=GG},{ID10002=9005400055000.dxf},{ID10003=9005400055000.stp}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
540 - DIN8378 MEHRFASEN-ST.BOHRER
Bill of material
540 5.500
Identifizierende Bestellnummer
540 5.500
540 5.500
Produktbeschreibung
MEHRFASEN-ST,BOHRER
Produktbezeichnung
HSS MEHRFASENBOH, 5,5 x 4,2 DIN8378-A RN
HSS MEHRFASENBOH, 5,5 x 4,2 DIN8378-A RN
Firmenkennung
GG
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
HSS
Normnummer
DIN8378
Bearbeitungsverfahren
BPB
Schneidendurchmesser min.
4.200
4.200
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
Aufnahmeform, maschinenseitig
1
Kraglänge
62
62
mm
Nutzlänge
49
49
mm
Gesamtlänge
93
93
mm
Spannutenlänge
57
57
mm
Funktionslänge
91.700
91.700
mm
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
5.500
5.500
mm
Anzahl Schneiden
2
Masse (Gewicht)
0.011
0.011
kg
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-81
Winkel (Spitzen-, Senkwinkel)
118
Grad
Schneidrichtung
R
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HSS
Beschichtung
DAMPF ANGELASSEN
Abstand Schneidecke zu Schneidenspitze
1.300
1.300
mm
Schaftlänge
36
36
mm
Drallrichtung
R
Drallwinkel
27
27
Grad
Kühlschmierstoffaustritt
0
Anzahl Stufen
2
Stufenlänge 1. Stufe
13.600
13.600
mm
Bildkennung
2
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ZYL00550105f$11
ZYL00550105f$11
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ZYL01F5500,000f$11
ZYL01F5500,000f$11
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성