538 10.000
Gühring
Bohren
Stufenbohren
Powered by
CAD모델 선택
{guehring/catalog_drilling/catalog_step_drilling/catalog_538.prj},{NB=538 10.000},{J21=538 10.000},{A11=5.500},{C12=1},{B3=92},{B4=74},{B5=133},{B6=87},{B71=MIN},{C3=10},{D1=2},{D7=0.047},{E1=118},{B7=1.700},{C4=46},{D3=29},{H22=0},{A3=2},{B1=13},{BLD=2},{ID12000=9005380100000},{ID12100=0},{C14=0},{C15=5},{C2=100},{C32=-0.013},{C33=-0.103},{D4=56.000},{F8=MIN},{G2=2},{G31=0},{G5=0},{H21=0},{J7=0},{J23=MEHRFASEN-ST,BOHRER},{J22=HSS MEHRFASENBOH,10,0 x 5,5 WN -A RN},{J3=GG},{H3=HSS},{J1=DIN 8376},{J8=BPB},{C11=ZYL},{NSM=DIN4000-81},{F1=R},{H11=HSS},{H5=DAMPF ANGELASSEN},{D2=R},{J6=ZYL01000105f$11},{J61=ZYL01G1000f$11},{DATE=2018-09-10},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9005380100000.dxf},{ID10003=9005380100000.stp},{ID10004=9005380100000_prop.xml}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
538 - WN MEHRFASEN-ST.BOHRER
Bill of material
538 10.000
Identifizierende Bestellnummer
538 10.000
538 10.000
Produktbeschreibung
MEHRFASEN-ST,BOHRER
Produktbezeichnung
HSS MEHRFASENBOH,10,0 x 5,5 WN -A RN
HSS MEHRFASENBOH,10,0 x 5,5 WN -A RN
Firmenkennung
GG
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
HSS
Normnummer
DIN 8376
DIN 8376
Bearbeitungsverfahren
BPB
Schneidendurchmesser min.
5.500
5.500
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
Aufnahmeform, maschinenseitig
1
Kraglänge
92
92
mm
Nutzlänge
74
74
mm
Gesamtlänge
133
133
mm
Spannutenlänge
87
87
mm
Funktionslänge
mm
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
10
10
mm
Anzahl Schneiden
2
Masse (Gewicht)
0.047
0.047
kg
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-81
Winkel (Spitzen-, Senkwinkel)
118
Grad
Schneidrichtung
R
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HSS
Beschichtung
DAMPF ANGELASSEN
Abstand Schneidecke zu Schneidenspitze
1.700
1.700
mm
Schaftlänge
46
46
mm
Drallrichtung
R
Drallwinkel
29
29
Grad
Kühlschmierstoffaustritt
0
Anzahl Stufen
2
Stufenlänge 1. Stufe
13
13
mm
Bildkennung
2
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ZYL01000105f$11
ZYL01000105f$11
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ZYL01G1000f$11
ZYL01G1000f$11
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성