??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
HELIA
Description
5379 - O-range® Acoustic
Bill of material
5379(300)
Order number
5379
EAN-Code
5415160009353
Designation
O-range® Acoustic
Level of Details
Depth
61 mm
Cut hole Ø
68 mm
für Plattenstärke
40 mm
Data Sheet
HTML (Online)
Infotext
Die Geräte- und Geräte-Verbindungsdosen O-range® Acoustic gewährleisten durch Ihren massiven Dosenkörper in Verbindung mit der schallabsorbierenden Oberfläche am Dosenboden den Schallschutz der Wand. Auch bei direkt gegenüberliegendem Einbau bleibt die Schallschutzfunktion der Wand vollständig erhalten. Das einfache Öffnen für Leitungen und Rohre sowie die Einbauöffnung von 68 mm ermöglicht eine schnelle Montage sowie das einfache Nachrüsten bei bestehenden Elektroinstallationen.· Erhält die Schallschutzfunktion der Wand· Nachträgliche Installation möglich· Für Installationsöffnungen Ø 68 mm· Für den direkt gegenüberliegenden Einbau· Einfache Einführung für Leitungen bis Ø 11,5 mm und Rohre bis Ø M25
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models