??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HELIA
Description
5371 - O-range® Acoustic
Nomenclature
5371(300)
Réf. d'article
5371
EAN-Code
5415160009315
Désignation
O-range® Acoustic
level of detail
Profondeur
49 mm
Ø du trou fraisé
68 mm
Pour épaisseurs de parois
40 mm
Fiche technique
HTML (Online)
texte d'info
Les boîtes et boîtiers de raccordement O-range® Acoustic garantissent l’isolation acoustique de la paroi, ce grâce à leur corps de boîtier massif combiné à la surface à absorption acoustique du fond de boîtier. Même en cas d’installation directement opposée, la fonction d’isolation acoustique de la paroi reste totalement conservée. L’ouverture facile pour câbles et tuyaux, ainsi que l’ouverture d’encastrement de 68 mm permettent un montage rapide ainsi que l’adaptation aisée à l’évolution technique dans les installations électriques existantes.· Maintien de l'isolation phonique dans la paroi· Possibilité d’installation ultérieure· Pour orifices d’installation Ø 68 mm· Pour une installation directement opposée· Insertion aisée pour des câbles jusqu’à Ø 11,5 mm et des tuyaux jusqu’à Ø M25
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés