531-40101
Amphenol RF
Connectors
F-Type Connectors
Powered by
CAD모델 선택
{amphenolrf/connectors/f_type_connectors/531_40101.prj},{NB=531-40101},{SHA256=feUv3Vz/pUwgSHmMObLG3+ac5OQm9ypZrth79iUp4Gk=},{INAME=00299__5312d40101},{PN=531-40101},{DESC=RF Connector F-Type Straight PCB Jack Through Hole 75 Ohm},{BF=Nickel},{BM=Brass},{IMPEDANCE=75},{IM=Polypropylene},{IPR=Not Rated},{GENDER=Jack},{OL=Commercial},{ISOLATED=No},{LPIM=No},{FM=2},{TMAX=85},{TMIN=-40},{NM=No},{TD=Standard},{CF=Tin},{CMAT=Phosphor Bronze},{ORIENTATION=Straight},{CTERM=Solder},{CM=Threaded},{MC=100},{TS=PCB - Through Hole},{SC=Miniature}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Amphenol RF
Description
531-40101
Bill of material
531-40101
Part Number
531-40101
Description
RF Connector F-Type Straight PCB Jack Through Hole 75 Ohm
Body Finish
Nickel
Body Material
Brass
Impedance
75
Insulator Material
Polypropylene
IP Rating
Not Rated
Gender
Jack
Operating Level
Commercial
Isolated
No
Low PIM
No
Frequency Max
2
Temp Max
85
Temp Min
-40
Non-Magnetic
No
Thread Direction
Standard
Contact Finish
Tin
Contact Material
Phosphor Bronze
Orientation
Straight
Contact Termionation
Solder
Coupling Mechanism
Threaded
Mating Cycles
100
Termination Style
PCB - Through Hole
Size Category
Miniature
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성