您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
slovenčina
English
530 PT 50 PU
Rollenbau
Furniture and Designer Castors
Design-Profil-Castors Series 530 up to max. 70 kg
530-PU
Powered by
CAD模型選擇
{rollenbau/7_furniture_and_designer_castors/design_profil_castors_series_530/530_pu/530_pt_pu_asmtab.prj},{NB=530 PT 50 PU},{ORDERNO=530 PT 50 PU},{WDAB=52x8+8},{LC=40},{H=63},{TP=39x39},{HS=30x30/24x24},{HD=5.2},{SR=46.0},{WB=Nylon plain bearing},{VER=1},{PPATH=../530_p/530_pt_p/530_pt_pu_asmtpl.prj},{VERCOL=2},{VERTIFF=3}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
Company
Rollenbau
Description
530 PT PU - Swivel castor
Bill of material
530 PT 50 PU
Article-number
530 PT 50 PU
530 PT 50 PU
Wheel-Ø A x width B
52x8+8
52x8+8
mm
Load capacity
40
40
kg
Overall height H
63
63
mm
Dimension of top plate
39x39
39x39
mm
Hole spacing
30x30/24x24
30x30/24x24
mm
Hole-Ø
5.2
5.2
mm
Swivel radius
46.0
46.0
mm
Wheel bearing
Nylon plain bearing
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型