??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 6
HELP_VARIABLE
Компания
Wilo
Описание
52m³/h (nominal flow), PN25
Спецификация
4246782
Produktabbildung
номер предмета
Введите код
Level Of Detail
производитель
WILO SE
Краткий текст
Non-self-priming, high-efficiency multistage high-pressure centrifugal pump in vertical design with in-line connections
Тендерный текст
Высокоэффективный высоконапорный центробежный насос вертикального исполнения с линейными подсоединениями. В целом, нормальновсасывающий высоконапорный центробежный насос имеет компактную конструкцию и прост в техническом обслуживании. Вал насоса и вал стандартного электродвигателя IEC подсоединяются с помощью продольно-свертной муфты, отдельный шарикоподшипник с фонарем обеспечивает оптимальную передачу осевых нагрузок. Промежуточные подшипники гидравлики и коррозионно-стойкий вал с втулкой из нержавеющей стали обеспечивают долгий срок службы. Специальные прочно смонтированные рым-болты облегчают установку насоса. Насос подходит для использования в системах водоснабжения и повышения давления, в промышленных циркуляционных установках, а также в контурах очистки технологической воды и в закрытых контурах охлаждения. Кроме того, его можно применять в установках пожаротушения, моечных установках, а также для ирригации. Особенности/Преимущества продукта *Оптимизированная по КПД гидравлическая часть 2D/3D, изготовленная методом лазерной сварки, с оптимизацией расхода и удаления газов *Коррозионно-стойкие рабочие колеса, ведущие колеса и ступенчатый корпус *Корпус насоса, оптимизированный по расходу и NPSH *Удобная для техобслуживания конструкция с защитным кожухом муфты повышенной прочности *Допуск для питьевой воды для насосов с деталями из нержавеющей стали, находящимися в контакте с перекачиваемой средой (исполнение EPDM) Комплект поставки *Высоконапорный центробежный насос Wilo-Helix V *Инструкция по монтажу и эксплуатации Указания относительно типа *Защита трехфазного электродвигателя доступна по запросу или предоставляется заказчиком *Однофазный электродвигатель со встроенной защитой электродвигателя от перегрева и конденсатором *Стандартное положение клеммной коробки, выставленное на всасывающем фланце, можно при необходимости изменить *Wilo-Helix V оснащена удобным для пользователя торцевым уплотнением картриджного типа и серийным уплотнением для упрощения технического обслуживания *Благодаря разборной муфте (при ≥ 7,5 кВт) можно заменять торцевое уплотнение без демонтажа электродвигателя *Гибкий дизайн фонаря, предлагаемого в двух вариантах ориентации, обеспечивает прямой доступ к торцевому уплотнению *Для насосов в исполнении PN 16, PN 25 и Pmax = 30 бар в качестве принадлежностей можно заказать круглые ответные фланцы из серого чугуна или нержавеющей стали, болты, гайки и уплотнения *Комплекты байпаса доступны в качестве дополнительных принадлежностей *Wilo-Helix V(F) в исполнении с сертификатом VdS доступен по запросу.
Обозначение изделия
ETIM Class (EC)
EC011334
Модель/исполнение
Вертикально
Материал корпуса насоса
Нержавеющая сталь
Класс качества материала корпуса насоса
X5CrNi18-10
Материал лопастного колеса/насоса
Нержавеющая сталь
Материал лопастного колеса/насоса
X2CrNi18-9
Материал соединения
Нержавеющая сталь
Класс качества материала корпуса насоса
X5CrNi18-10
Volume flow rate (BEP)
0 m³/h
Head at flow rate (BEP)
0 kPa
Макс. производительность
m³/h
Макс. напор
m
Макс. рабочее давление
25.0 bar
Электрич. подключение
Соединительные клеммы
Длина кабеля
0 mm
Номин. напряжение
460 V
Количество фаз
3
Частота
60 Hz
Номин. ток
A
Выходная мощность двигателя (P2)
kW
Minimum Efficiency Index (MEI)
0.0
Класс изоляции по IEC
F
Частота вращения
1/min
Управление скоростью двигателя
Без
Тип управления скоростью
прочие
Motor with extended shaft
нет
Communication
Без
Радиостандарт Bluetooth
0
Радиостандарт WLAN 802.11
0
Радиостандарт WLAN 802.11
0
Radio standard 5G
0
Interface signal 0-10 V / 2-10 V
0
Interface signal 0-20 mA / 4-20 mA
0
Interface PT100 / PT1000 / PTC
0
Interface Pulse Width Modulation (PWM)
0
Interface pulse counter
0
Контакт беспотенциального выключателя
0
С коммуникационным интерфейсом RS-485
Нет
С коммуникационным интерфейсом RS-232
Нет
Поддержка протокола EtherNet/IP
0
Поддержка протокола KNX
Нет
Поддержка протокола PROFIBUS
Нет
Поддержка протокола PROFINET IO
Нет
Supporting protocol for CAN/CANOpen
Нет
Supporting protocol for Modbus TCP
0
Supporting protocol for Modbus RTU
0
Supporting protocol for BACnet MS/TP
нет
Supporting protocol for BACnet IP
нет
Supporting protocol for LON/LONWorks
нет
Supporting protocol for LIN Bus
Нет
Cредняя температура (непрерывная)
-20.0 °C
Температура эксплуатации
-15.0 °C
Connection on supply side
Фланец
Diameter of connection on supply side
DN 80
Outer pipe diameter connection inlet side
80 mm
Степень сжатия фланца
PN 25 bar
Connection standard inlet side
EN 1092-1
Присоединение 2
Flange;DN80-PN25-EN1092-1
Diameter of connection on delivery side
DN 80
Outer pipe diameter connection outlet side
80 mm
Степень сжатия фланца
PN 25 bar
Connection standard outlet side
EN 1092-1
Форма фланца
Фланец
Self-priming
нет
Степень защиты (IP)
IP55
Длина установочная (встраив.)
365.0 mm
Высота насоса
mm
Вес
kg
Взрывозащищенный
0
Standard motor
Асинхронный
Класс эффективности электродвигателя
IE3
With protection against dry running
нет
Внесен в реестр
ACS
Торцевое уплотнение
BQ1EGG
With oval counterflanges
нет
Angle electrical cabinet
0 °
Угол к первой скважине
22.5 °
Угол к первой скважине
22.5 °
Толщина фланца (вкл. уплотняющую кромку)
24 mm
Толщина фланца (вкл. уплотняющую кромку)
24 mm
Width oval flange
0 mm
Width oval flange
0 mm
Наружный диаметр фланца
200 mm
Наружный диаметр фланца
200 mm
Наружный диаметр соединения трубы
86 mm
Наружный диаметр соединения трубы
86 mm
Диаметр скважины
18 mm
Диаметр скважины
18 mm
Диаметр уплотняющей кромки
132 mm
Диаметр уплотняющей кромки
132 mm
Номинальный внутренний диаметр
80 mm
Номинальный внутренний диаметр
80 mm
Толщина уплотняющей кромки
3.0 mm
Толщина уплотняющей кромки
3.0 mm
Высота насоса
mm
Diameter motor
mm
Размеры
mm
Размеры
140 mm
Размеры
mm
Размеры
28 mm
Размеры
mm
Диаметр шага
160 mm
Диаметр шага
160 mm
Размеры
182.5 mm
Размеры
182.5 mm
Width electrical cabinet
mm
Length electrical cabinet
mm
Centre pump to top side electrical cabinet
mm
Centre-to-centre holes
160 mm
Centre-to-centre holes
160 mm
Length oval flange
0 mm
Length oval flange
0 mm
Количество отверстий под болты
8
Количество отверстий под болты
8
Рабочая длина
182.5 mm
Рабочая длина
182.5 mm
Размеры
0.00 mm
Размеры
0 mm
Размеры
0.00 mm
Размеры
0 mm
Размеры
266 mm
Размеры
310 mm
Размеры
0 mm
Размеры
236.5 mm
Размеры
0 mm
Размеры
0 mm
Размеры
0 mm
Размеры
0
Размеры
0
Размеры
210 mm
Размеры
14.5 mm
Размеры
203 mm
Размеры
mm
Размеры
14 mm
Размеры
240 mm
Размеры
222 mm
Размеры
0 mm
Размеры
mm
Размеры
mm
Размеры
0
Размеры
0.0 mm
Размеры
0 mm
Размеры
190 mm
Размеры
234 mm
Размеры
0 mm
Размеры
236.5 mm
Размеры
0 mm
Размеры
0 mm
Размеры
310 mm
Уголки
180 °
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей