??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 6
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Wilo
Description
52m³/h (nominal flow), PN25
Nomenclature
4246782
Produktabbildung
numéro d'article
code de type
Level Of Detail
Fabricant
WILO SE
texte court
Non-self-priming, high-efficiency multistage high-pressure centrifugal pump in vertical design with in-line connections
texte d'appel d'offres
Pompe multicellulaire à haut rendement en version verticale avec raccords en ligne. La pompe multicellulaire non autoamorçante possède dans l'ensemble une construction compacte et offre une grande facilité d'entretien. L'arbre de pompe et l'arbre de moteur normalisé IEC sont liés par un accouplement à coquilles et un roulement à lanterne séparé permet de recevoir de manière optimale les poussées axiales. Des paliers intermédiaires dans l'hydraulique et un arbre résistant à la corrosion, grâce à une douille en acier inoxydable, garantissent une longue durée de vie. Des œillets de levage fixes spéciaux simplifient l'installation de la pompe. La pompe est conçue pour la distribution d'eau et la surpression, les installations de circulation industrielles, les circuits d'eau de traitement et les circuits de refroidissement fermés. Elle peut également être utilisée dans les installations de protection contre l'incendie, les stations de lavage et pour l'irrigation. Particularités/Avantages *Hydraulique 2D/3D soudé au laser avec optimisation du rendement, du débit et du dégazage *Roues, diffuseurs et corps d'étages résistants à la corrosion *Corps de pompe avec optimisation du débit et de la NPSH *Construction facilitant l'entretien avec protecteur d'accouplement particulièrement robuste *Homologation pour eau potable pour les pompes dont les composants au contact du fluide sont en acier inoxydable (version EPDM) Étendue de la fourniture *Pompe multicellulaire Wilo-Helix V *Notice de montage et de mise en service Remarques sur la construction *La protection pour le moteur triphasé est disponible en option ou à fournir par le client *Moteur monophasé avec protection thermique du moteur intégrée et condensateur *La position par défaut de la boîte à bornes est orientée sur la bride d'aspiration, mais peut être modifiée au besoin *La Wilo-Helix V est équipée d'une garniture mécanique simple d'utilisation intégrée dans une cartouche et d'un joint de série facilitant l'entretien *L'accouplement démontable (pour ≥ 7,5 kW) permet un remplacement de la garniture mécanique sans dépose du moteur *La conception flexible de la lanterne, disponible en deux versions, permet d'accéder directement à la garniture mécanique *Pour les versions de pompes PN 16, PN 25 et Pmax = 30 bar, des contre-brides rondes en fonte grise ou en acier inoxydable, des vis, des écrous et des joints d'étanchéité sont disponibles en accessoires *Des kits de dérivation sont disponibles en accessoires *Wilo-Helix V(F) en version homologuée VdS sur demande.
Désignation du produit
ETIM Class (EC)
EC011334
modèle
Vertical
matériau corps de pompe
Acier inoxydable
classe de qualité corps de pompe
X5CrNi18-10
matériau de la turbine/roue de pompe
Acier inoxydable
matériau de la turbine/roue de pompe
X2CrNi18-9
matière du raccordement
Acier inoxydable
classe de qualité raccord
X5CrNi18-10
Volume flow rate (BEP)
0 m³/h
Head at flow rate (BEP)
0 kPa
volume refoulé max.
m³/h
hauteur d’élévation max.
m
pression de travail max.
25.0 bar
raccordement électrique
Barrette de raccordement
longueur du câble
0 mm
tension assignée
460 V
nombre de phases
3
fréquence
60 Hz
courant nominal
A
puissance électrique du moteur (P2)
kW
Minimum Efficiency Index (MEI)
0.0
classe d’isolation selon IEC
F
régime
1/min
moteur à régulation du régime
Sans
type de réglage de vitesse
autres
moteur avec arbre rallongé
non
Communication
Sans
Bluetooth standardi
0
standard radio WLAN 802.11
0
standard radio WLAN 802.11
0
Radio standard 5G
0
Interface signal 0-10 V / 2-10 V
0
Interface signal 0-20 mA / 4-20 mA
0
Interface PT100 / PT1000 / PTC
0
Interface Pulse Width Modulation (PWM)
0
Interface pulse counter
0
contact de commutation hors tension
0
avec interface de communication RS-485
non
avec interface de communication RS-232
non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP
0
supporte le protocole KNX
non
protocole pris en charge pour PROFIBUS
non
protocole pris en charge pour PROFINET IO
non
Supporting protocol for CAN/CANOpen
non
Supporting protocol for Modbus TCP
0
Supporting protocol for Modbus RTU
0
Unterstützt Protokoll für BACnet MS/TP
non
Supporting protocol for BACnet IP
non
Supporting protocol for LON/LONWorks
non
Supporting protocol for LIN Bus
non
température moyenne (permanente)
-20.0 °C
température ambiante
-15.0 °C
raccord côté d’alimentation
Bride
diamètre raccordement côté alimentation
DN 80
diamètre raccordement côté alimentation
80 mm
pression nominale de bride
PN 25 bar
Connection standard inlet side
EN 1092-1
type raccordement 2
Flange;DN80-PN25-EN1092-1
diamètre raccordement côté refoulement
DN 80
diamètre raccordement côté refoulement
80 mm
pression nominale de bride
PN 25 bar
Connection standard outlet side
EN 1092-1
forme de la plage
Bride
amorçage automatique
non
indice de protection (IP)
IP55
longueur d’encastrement
365.0 mm
hauteur pompe
mm
poids
kg
antidéflagration
0
Standard motor
Asynchrone
Classe d’efficacité du moteur
IE3
With protection against dry running
non
homologation
ACS
Garniture mécanique
BQ1EGG
avec contre-brides ovales
non
Angle electrical cabinet
0 °
Angle par rapport à la première sonde
22.5 °
Angle par rapport à la première sonde
22.5 °
Épaisseur de bride (arête d'étanchéité incluse)
24 mm
Épaisseur de bride (arête d'étanchéité incluse)
24 mm
Width oval flange
0 mm
Width oval flange
0 mm
diamètre externe de la bride
200 mm
diamètre externe de la bride
200 mm
diamètre extérieur de tuyau, raccordement
86 mm
diamètre extérieur de tuyau, raccordement
86 mm
diamètre du trou de boulon
18 mm
diamètre du trou de boulon
18 mm
Diamètre de l'arête d'étanchéité
132 mm
Diamètre de l'arête d'étanchéité
132 mm
diamètre intérieur nominal
80 mm
diamètre intérieur nominal
80 mm
Épaisseur de l'arête d'étanchéité
3.0 mm
Épaisseur de l'arête d'étanchéité
3.0 mm
hauteur pompe
mm
Diameter motor
mm
Dimensions
mm
Dimensions
140 mm
Dimensions
mm
Dimensions
28 mm
Dimensions
mm
compas à pointe sèche
160 mm
compas à pointe sèche
160 mm
longueur raccord
182.5 mm
longueur raccord
182.5 mm
Width electrical cabinet
mm
Length electrical cabinet
mm
Centre pump to top side electrical cabinet
mm
Centre-to-centre holes
160 mm
Centre-to-centre holes
160 mm
Length oval flange
0 mm
Length oval flange
0 mm
nombre de trous de vis
8
nombre de trous de vis
8
durée de travail
182.5 mm
durée de travail
182.5 mm
Dimensions
0.00 mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
0.00 mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
266 mm
Dimensions
310 mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
236.5 mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
0
Dimensions
0
Dimensions
210 mm
Dimensions
14.5 mm
Dimensions
203 mm
Dimensions
mm
Dimensions
14 mm
Dimensions
240 mm
Dimensions
222 mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
mm
Dimensions
mm
Dimensions
0
Dimensions
0.0 mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
190 mm
Dimensions
234 mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
236.5 mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
310 mm
Angle
180 °
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés