??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 2
HELP_VARIABLE
Empresa
Wilo
Descripción
52m³/h (nominal flow), PN16
Lista de materiales
9195152
Produktabbildung
Número de artículo
Código de tipo
Level Of Detail
Fabricante
WILO SE
Texto corto
Bomba centrífuga de alta presión, de alta eficiencia y de aspiración normal, ejecución en vertical y con conexiones Inline, con motor EC con regulación electrónica de la clase de eficiencia energética IE5 conforme a IEC 60034-30-2.
Texto tierno
Bomba centrífuga de alta presión, de aspiración normal y alta eficiencia en diseño vertical con conexiones Inline, equipada con motor EC con regulación electrónica de la clase de eficiencia energética IE5 según IEC 60034-30-2. El eje de la bomba y el eje del motor se conectan mediante acoplamiento de manguito. Un rodamiento de bolas de linterna aparte asegura la absorción óptima de las fuerzas axiales. Las argollas de elevación especiales montadas de manera fija permiten instalar la bomba de manera sencilla. La bomba es apta para el abastecimiento de agua, la distribución de agua y el aumento de presión, para los sistemas industriales de circulación, el agua de proceso, los circuitos de refrigeración cerrados y las aplicaciones de calefacción. También se puede utilizar en sistemas de lavado, así como para el riego. Modos de regulación: *Velocidad fija n-c: manual con el botón verde o con ayuda de señales externas *Presión constante p-c, presión diferencial constante ∆p-c, presión variable p-v, presión diferencial variable ∆p-v: Regulación de presión con sensor, ajuste del valor de consigna con el botón verde o con ayuda de señales externas *Regulador PID: otras variables de regulación constante (temperatura, caudal, presión…) con sensor, ajuste de valor de consigna con el botón verde o con ayuda de señales externas El módulo electrónico ofrece distintas funciones: *Detección del valor límite de presión máxima *Detección del valor límite de presión mínima *Detección de falta de agua mediante el sensor de aspiración *Test de caudal cero (circuito abierto) *No-Flow Stop (circuito cerrado) *Detección de marcha en seco *Cálculo del caudal con ayuda de una sonda de presión diferencial *Arranque periódico *Códigos de fallo y de advertencia *Protección ajustable contra sobrecargas *Punto de conexión de módulos CIF de Wilo PLR, LON, BACnet MS/TP, Modbus RTU, CANopen, Ethernet Multi-protocol (Modbus TCP, BACnet/IP) para la conexión a la automatización de edificios *El LED verde indica el estado de la bomba *El LED azul indica que la bomba se ha regulado externamente por una interfaz *Bloqueo de acceso Entrada analógica: *IN (AI 1): entrada, señal de sensor de 4 – 20 mA, 0 – 10 V, 0 – 20 mA o 2 – 10 V *IN (AI 2): entrada, valor de consigna de 0 – 20 mA, 0 – 10 V, 4 – 20 mA o 2 – 10 V Entrada digital IN (DI 1): *Externo OFF *Detección de falta de agua mediante entrada binaria Gestión de bombas dobles (2 bombas simples) *Funcionamiento principal/reserva *Alternancia entre las bombas en el funcionamiento principal/reserva tras 24 horas o conmutación automática en caso de avería *Conexión por cable mediante Wilo Net Características especiales/ventajas del producto *Motor EC IE5 y convertidor de frecuencia integrado en combinación con el conjunto hidráulico altamente eficiente Helix *Pantalla LCD a color de 2", tecnología de botón verde de Wilo y Soft-Button con función de volver. El menú de bomba sencillo y claro permite un ajuste cómodo de la bomba. *Interfaces analógica y digital, así como módulo CIF *Regulación inteligente con distintos modos de regulación, incluida la gestión de bombas dobles integrada *Conjunto hidráulico 2D/3D de alta eficiencia, soldado por láser y con rendimiento optimizado (con optimización de caudal y desgasificación) *Rodetes, difusores y etapas resistentes a la corrosión *Conjunto hidráulico con caudal y desgasificación optimizados *Carcasa de la bomba con caudal y NPSH optimizados *Diseño fácil de mantener *Homologación para el uso con agua potable para las bombas con las partes en contacto con el fluido en acero inoxidable (ejecución de EPDM) Suministro *Bomba centrífuga de alta presión Helix2.0-VE *Instrucciones de instalación y funcionamiento *Helix2.0-VE 2 – 16 (ejecución PN 16 con bridas ovaladas): Contrabridas de acero inoxidable, así como respectivos tornillos, tuercas y juntas Indicaciones sobre el diseño *La serie Wilo-Helix2.0-VE, en función de su ejecución, está equipada con un cierre mecánico fácil de usar (X-Seal) de tipo cartucho y con una junta de serie para un mantenimiento sencillo o con un cierre mecánico de serie. *Para las bombas en las ejecuciones PN 16 y PN 25 se pueden adquirir contrabridas redondas de fundición gris o acero inoxidable, tornillos, tuercas y juntas como accesorios. *Gracias al acoplamiento con espaciador, el cierre mecánico se puede reposicionar rápida y fácilmente sin desmontar el motor (a partir de 5,5 kW). *Módulos CIF insertables opcionales de Wilo PLR, LON, BACnet MS/TP, Modbus RTU, CANopen, Ethernet Multi-protocol (Modbus TCP, BACnet/IP) para la conexión a la automatización de edificios *Conexión opcional de M12 RJ45 CIF Ethernet *Los sensores se pueden adquirir como accesorios: Set de presión diferencial de 4 – 20 mA y set de presión relativa de 4 – 20 mA *Los kits de montaje de baipás se pueden adquirir como accesorios
Denominación del producto
ETIM Class (EC)
EC011334
Ejecución
0
Material del cuerpo de la bomba
Acero inoxidable
Calidad del material del cuerpo de la bomba
X5CrNi18-10
Material rueda ventilador/bomba
Acero inoxidable
Material rueda ventilador/bomba
X2CrNi18-9
Material de la conexión
Acero inoxidable
Calidad del material del cuerpo de la bomba
X5CrNi18-10
Volume flow rate (BEP)
0 m³/h
Head at flow rate (BEP)
0 kPa
Flujo volumétrico máximo
m³/h
Altura máxima de elevación
m
Máx. presión de trabajo
16.0 bar
Conexión eléctrica
Bornes de conexión
Longitud de cable
0 mm
Tensión nominal
400 V
Número de fases
3
Frecuencia
50. 60 Hz
Corriente nominal
A
Potencia de salida de motor (P2)
kW
Minimum Efficiency Index (MEI)
0.7
Clase de aislamiento según IEC
F
Número de revoluciones
0 1/min
Regulación de la velocidad del motor
instalado
Modo de regulación de la velocidad
0
Motor with extended shaft
0
Communication
0
Estándar inalámbrico Bluetooth
0
Estándar inalámbrico WLAN 802.11
0
Estándar inalámbrico WLAN 802.11
0
Radio standard 5G
0
Interface signal 0-10 V / 2-10 V
0
Interface signal 0-20 mA / 4-20 mA
0
Interface PT100 / PT1000 / PTC
0
Interface Pulse Width Modulation (PWM)
0
Interface pulse counter
0
Contacto de conmutación sin potencial
0
Con interfaz de comunicación RD 485
0
Con interfaz de comunicación RD 232
0
Soporta el protocolo Ethernet/IP
0
Soporta el protocolo EIB
0
Soporta el protocolo PROFIBUS
0
Soporta el protocolo PROFINET IO
0
Supporting protocol for CAN/CANOpen
0
Supporting protocol for Modbus TCP
0
Supporting protocol for Modbus RTU
0
Supporting protocol for BACnet MS/TP
0
Supporting protocol for BACnet IP
0
Supporting protocol for LON/LONWorks
0
Supporting protocol for LIN Bus
0
Temperatura del medio caloportador (servicio continuo)
-30.0 °C
Temperatura ambiente
-15.0 °C
Connection on supply side
Brida
Diameter of connection on supply side
DN 80
Outer pipe diameter connection inlet side
80 mm
Etapa de presión brida
PN 16 bar
Connection standard inlet side
EN 1092-1
Conexión 2
Flange;DN80-PN16-EN1092-1
Diámetro de la conexión en el lado de impulsión
DN 80
Diámetro de la conexión en el lado de impulsión
80 mm
Etapa de presión brida
PN 16 bar
Connection standard outlet side
EN 1092-1
Forma de la brida
Brida
Autocebante
no
Clase de protección (IP)
IP55
Longitud de montaje
365.0 mm
Altura de la bomba
mm
Peso
kg
Protección contra explosiones
0
Standard motor
Motor EC
Clase de eficiencia energética del motor
IE5
With protection against dry running
0
Admisión
ACS
Cierre mecánico
BQ1EGG
Con contrabridas ovales
no
Angle electrical cabinet
0 °
Ángulo de la primera perforación
22.5 °
Ángulo de la primera perforación
22.5 °
Grosor de la brida (incl. canto de la junta)
20 mm
Grosor de la brida (incl. canto de la junta)
20 mm
Width oval flange
0 mm
Width oval flange
0 mm
Diámetro exterior de la brida
200 mm
Diámetro exterior de la brida
200 mm
Diámetro exterior de la toma
86 mm
Diámetro exterior de la toma
86 mm
Diámetro agujero para perno
18 mm
Diámetro agujero para perno
18 mm
Diámetro del canto de la junta
118 mm
Diámetro del canto de la junta
118 mm
Diámetro interior nominal
80 mm
Diámetro interior nominal
80 mm
Grosor del canto de la junta
3.0 mm
Grosor del canto de la junta
3.0 mm
Altura de la bomba
mm
Diameter motor
170.6 mm
Dimensiones
mm
Dimensiones
0 mm
Dimensiones
mm
Dimensiones
0 mm
Dimensiones
0.0 mm
Círculo graduado
160 mm
Círculo graduado
160 mm
Dimensiones
182.5 mm
Dimensiones
182.5 mm
Width electrical cabinet
267.4 mm
Length electrical cabinet
340.4 mm
Centre pump to top side electrical cabinet
260.2 mm
Centre-to-centre holes
160 mm
Centre-to-centre holes
160 mm
Length oval flange
0 mm
Length oval flange
0 mm
Número de agujeros para tornillos
8
Número de agujeros para tornillos
8
Longitud de trabajo
0 mm
Longitud de trabajo
0 mm
Dimensiones
0.00 mm
Dimensiones
0 mm
Dimensiones
0.00 mm
Dimensiones
0 mm
Dimensiones
0 mm
Dimensiones
0 mm
Dimensiones
0 mm
Dimensiones
0 mm
Dimensiones
0 mm
Dimensiones
0 mm
Dimensiones
0 mm
Dimensiones
0
Dimensiones
0
Dimensiones
0 mm
Dimensiones
0.0 mm
Dimensiones
0 mm
Dimensiones
0 mm
Dimensiones
0 mm
Dimensiones
0 mm
Dimensiones
0 mm
Dimensiones
0 mm
Dimensiones
0.0 mm
Dimensiones
0.0 mm
Dimensiones
0
Dimensiones
0.0 mm
Dimensiones
0 mm
Dimensiones
0 mm
Dimensiones
0 mm
Dimensiones
0 mm
Dimensiones
0 mm
Dimensiones
0 mm
Dimensiones
0 mm
Dimensiones
0 mm
Ángulo
0 °
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD