??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 2
HELP_VARIABLE
Společnost
Wilo
Popis
52m³/h (nominal flow), PN16
Kusovník
9195152
Produktabbildung
Číslo položky
Skriv kod
Level Of Detail
Výrobce
WILO SE
Kort text
Vysoce účinné vysokotlaké odstředivé čerpadlo s normálním sáním ve vertikálním provedení a s řadovým připojením, s elektronicky řízeným EC motorem třídy energetické účinnosti IE5 podle IEC 60034-30-2.
Anbudstext
Vysoce účinné vysokotlaké odstředivé čerpadlo, ne samonasávací, ve vertikální konstrukci a s řadovým připojením, vybavené elektronicky řízeným EC motorem energetické třídy účinnosti IE5 podle IEC 60034-30-2. Připojení hřídele čerpadla a motoru je provedeno prostřednictvím skořepinové spojky. Speciální lucernové kuličkové ložisko zajišťuje optimální zachycení axiálních sil. Speciální, pevně namontovaná závěsná oka umožňují jednoduchou instalaci čerpadla. Čerpadlo je vhodné pro zásobení vodou a zvyšování tlaku, průmyslové cirkulační zařízení, procesní vodu a uzavřené chladicí okruhy a aplikace vytápění. Může se používat také v myčkách a pro zavlažování. Způsoby regulace: *Pevný počet otáček - n-c: manuální se zelenou hlavou nebo s pomocí externího signálu *Konstantní tlak p-c, Konstantní diferenční tlak ∆p-c, variabilní tlak p-v, variabilní diferenční tlak ∆p-v: Regulace tlaku pomocí senzoru, nastavení požadované hodnoty pomocí zeleného tlačítka nebo prostřednictvím externích signálů *Regulace PID: ostatní konstantní proměnné řízení (teplota, čerpané množství, tlak...) pomocí senzoru, nastavení požadované hodnoty pomocí zeleného tlačítka nebo s pomocí externích signálů Elektronický modul nabízí různé funkce: *Detekce hranice max. tlaku *Detekce hranice min. tlaku *Detekce nedostatku vody pomocí sacího snímače *Test nulového průtoku (otevřený okruh) *No-Flow Stop (uzavřený okruh) *Detekce chodu nasucho *Výpočet čerpaného množství s pomocí čidla diferenčního tlaku *Protáčení čerpadla *Chybové a výstražné kódy *Ochrana proti přetížení *Místo zapojení pro Wilo moduly CIF PLR, LON, BACnet MS/TP, Modbus RTU, CANopen, Ethernet Multi-protokol (Modbus TCP, BACnet/IP) pro připojení k systému automatického řízení objektu *Zelená LED kontrolka označuje stav čerpadla *Modrá LED kontrolka označuje, že čerpadlo je regulováno externě přes rozhraní *Přístupová bariéra Analogový vstup: *IN (AI 1): Vstup, senzor 4–20 mA, 0–10 V, 0–20 mA nebo 2–10 V *IN (AI 2): Vstup, požadovaná hodnota 0–20 mA, 0–10 V, 4–20 mA nebo 2–10 V Digitální vstup IN (DI 1): *Externí VYP *Detekce nedostatku vody pomocí binárního vstupu Řízení zdvojených čerpadel (dvě samostatná čerpadla) *Hlavní/záložní režim *Výměna čerpadla hlavní/záložní režim po 24 hodinách nebo automatický přepínač při poruše *Kabelové připojení přes Wilo Net Speciální údaje/přednosti výrobku *EC motor IE5 a integrovaný frekvenční měnič v kombinaci s vysoce účinnou hydraulikou Helix *2"-LC-barevný displej, technologie zeleného knoflíku Wilo a měkkého tlačítka s funkcí zpět. Přehledné menu čerpadla umožňuje pohodlné nastavení čerpadla. *Analogové a digitální rozhraní a také modul CIF *Chytrá regulace s různými regulačními režimy včetně vestavěného řízení zdvojených čerpadel *Vysoce účinná, laserem svařená 2D/3D hydraulika s optimalizací účinnosti (s optimalizací čerpaného množství a odplynování) *Oběžná kola, rozváděcí kola a těleso stupně čerpadla odolné vůči korozi *Hydraulika s optimalizací čerpaného množství a odplynování *Těleso čerpadla optimalizované z hlediska čerpaného množství a negativní výšky sání NPSH *Konstrukční typ umožňující snadnou údržbu *Schválení pro pitnou vodu pro čerpadlo s díly z nerezové oceli přicházejícími do kontaktu s médiem (provedení EPDM) Rozsah dodávky *Vysokotlaké odstředivé čerpadlo Helix2.0-VE *Návod k montáži a obsluze *Helix2.0-VE 2 – 16 (provedení PN 16 s oválnými přírubami): Protipříruba z nerezové oceli s příslušnými šrouby, maticemi a těsněním Upozornění ke konstrukčnímu typu *Konstrukční řada Helix2.0-VE je v závislosti od provedení vybavena mechanickou ucpávkou přívětivou k uživateli (X-Seal) v podobě kazetové konstrukce a sériovým těsněním pro snadnou údržbu, resp. sériovou mechanickou ucpávkou. *Pro čerpadla v provedeních PN 16 a PN 25 lze jako příslušenství dodat kruhové protipříruby z šedé litiny nebo nerezové oceli, šrouby, matice a těsnění. *Vestavný kus spojky umožňuje rychlou a snadnou výměnu mechanické ucpávky bez rozebírání motoru (od 5,5 kW). *Volitelný připojitelný modul CIF Wilo PLR, LON, BACnet MS/TP, Modbus RTU, CANopen, Ethernet Multi-protokol (Modbus TCP, BACnet/IP) pro připojení k systému automatického řízení objektu *Volitelné připojení M12 RJ45 CIF Ethernet *Senzory lze dodat jako příslušenství: Diferenční tlak – sada 4–20 mA a poměrný tlak – sada 4–20 mA *Obtokové sady lze dodat jako příslušenství
Název výrobku
ETIM Class (EC)
EC011334
Provedení
0
Materiál skříně čerpadla
Nerezová ocel
Kvalita materiálu skříně čerpadla
X5CrNi18-10
Oběžné kolo
Nerezová ocel
Oběžné kolo
X2CrNi18-9
Materiál skříně čerpadla
Nerezová ocel
Kvalita materiálu skříně čerpadla
X5CrNi18-10
Volume flow rate (BEP)
0 m³/h
Head at flow rate (BEP)
0 kPa
Max. discharge flow
m³/h
Max. dopravní výška
m
Max. operating pressure
16.0 bar
Elektrické připojení
Připojovací svorky
Cable length
0 mm
Dimenzované napětí
400 V
Počet fází
3
Kmitočet
50. 60 Hz
Jmenovitý proud
A
Výkon motoru (P2)
kW
Minimum Efficiency Index (MEI)
0.7
Izolační třída podle IEC
F
Jmenovité otáčky
0 1/min
Regulace otáček motoru
instalováno
Druh regulace otáček
0
Motor s prodlouženou osou
0
Communication
0
Radio standard Bluetooth
0
Radio standard 2G / 3G / 4G
0
Radio standard 2G / 3G / 4G
0
Radio standard 5G
0
Interface signal 0-10 V / 2-10 V
0
Interface signal 0-20 mA / 4-20 mA
0
Interface PT100 / PT1000 / PTC
0
Interface Pulse Width Modulation (PWM)
0
Interface pulse counter
0
Potential free switch contact
0
With communication interface RS-485
0
With communication interface RS-232
0
Supporting protocol for EtherNet/IP
0
Supporting protocol for KNX
0
Supporting protocol for PROFIBUS
0
Supporting protocol for PROFINET IO
0
Supporting protocol for CAN/CANOpen
0
Supporting protocol for Modbus TCP
0
Supporting protocol for Modbus RTU
0
Supporting protocol for BACnet MS/TP
0
Supporting protocol for BACnet IP
0
Supporting protocol for LON/LONWorks
0
Supporting protocol for LIN Bus
0
Min. teplota média (nepřetržitý provoz)
-30.0 °C
Min. teplota média (nepřetržitý provoz)
-15.0 °C
Připojení strany přítoku
Příruba
Průměr, připojení přítoku
DN 80
Průměr, připojení přítoku
80 mm
Tlakový stupeň příruby
PN 16 bar
Connection standard inlet side
EN 1092-1
Připojení 2
Flange;DN80-PN16-EN1092-1
Průměr, připojení vypouštění
DN 80
Průměr, připojení vypouštění
80 mm
Tlakový stupeň příruby
PN 16 bar
Connection standard outlet side
EN 1092-1
Flange shape
Příruba
Samonasávací
no
Třída krytí (IP)
IP55
Konstrukční délka
365.0 mm
Výška čerpadla
mm
Hmotnost
kg
Chráněno proti výbuchu
0
Standard motor
EC motor
Energetická třída motoru
IE5
With protection against dry running
0
Přijetí
ACS. KTW. WRAS
Mechanická ucpávka
BQ1EGG
S oválnými protipřírubami
no
Angle electrical cabinet
0 °
Angle to first bolt hole
22.5 °
Angle to first bolt hole
22.5 °
Thickness flange (incl. sealing edge)
20 mm
Thickness flange (incl. sealing edge)
20 mm
Width oval flange
0 mm
Width oval flange
0 mm
Outer diameter of flange
200 mm
Outer diameter of flange
200 mm
Outer pipe diameter connection
86 mm
Outer pipe diameter connection
86 mm
Diameter bolt hole
18 mm
Diameter bolt hole
18 mm
Diameter sealing edge
118 mm
Diameter sealing edge
118 mm
Nominal inner diameter
80 mm
Nominal inner diameter
80 mm
Thickness sealing edge
3.0 mm
Thickness sealing edge
3.0 mm
Výška čerpadla
mm
Diameter motor
170.6 mm
Height to bottom side electrical cabinet
mm
Distance to centre connection
0 mm
Distance to bottom side motor
mm
Thickness foot
0 mm
Distance to fastening
0.0 mm
Pitch circle
160 mm
Pitch circle
160 mm
Connection length
182.5 mm
Connection length
182.5 mm
Width electrical cabinet
267.4 mm
Length electrical cabinet
340.4 mm
Centre pump to top side electrical cabinet
260.2 mm
Centre-to-centre holes
160 mm
Centre-to-centre holes
160 mm
Length oval flange
0 mm
Length oval flange
0 mm
Number of bolt holes
8
Number of bolt holes
8
Working length
0 mm
Working length
0 mm
Dimensions
0.00 mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
0.00 mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
0
Dimensions
0
Dimensions
0 mm
Dimensions
0.0 mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
0.0 mm
Dimensions
0.0 mm
Dimensions
0
Dimensions
0.0 mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
0 mm
Angle bracket
0 °
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model