??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 6
HELP_VARIABLE
Empresa
Wilo
Descripción
52m³/h (nominal flow), PN16
Lista de materiales
4171807
Produktabbildung
Número de artículo
Código de tipo
Level Of Detail
Fabricante
WILO SE
Texto corto
Bomba centrífuga de alta presión, de aspiración normal y alta eficiencia, totalmente de acero inoxidable, con motor EC de la clase de eficiencia energética IE5 según la norma IEC 60034-30-2, en ejecución vertical, con High Efficiency Drive integrado y conexiones Inline.
Texto tierno
Bomba centrífuga de alta presión y alta eficiencia con motor EC de la clase de eficiencia energética IE5 según la norma IEC 60034-30-2, en ejecución vertical, con High Efficiency Drive integrado y conexiones Inline. El convertidor de frecuencia integrado permite distintas velocidades y regulación PID y de presión. Modos de regulación *"Regulación de la velocidad": manual pulsando el botón verde o mediante señales externas *Presión constante o variable: regulación de presión con sensor, ajuste del valor de consigna mediante el botón verde o señales externas *Regulador PID: otras variables constantes de control (temperatura, caudal, presión...) con sensor, ajuste de valor de consigna con el botón verde y ayuda de señales externas El módulo electrónico ofrece diferentes funciones de protección, incluida la protección contra sobrecargas, detección de falta de agua, subtensión o sobretensión de red, alta temperatura ambiente, interrupción de fase, bloqueos de la bomba y cortocircuitos. Las indicaciones de fallo se muestran en la pantalla. Entrada: *In1: entrada, señal de sensor 4 – 20 mA, 0 – 10 V, 0 – 20 mA o 2 – 10 V *In2: entrada, valor de consigna 0 – 20 mA, 0 – 10 V, 4 – 20 mA o 2 – 10 V Salida: *salida de tensión +24 V con potencia de contacto máx. de 50 mA *Indicaciones generales de funcionamiento, averías y libres de tensión *Ext. Modo ON/OFF. Comunicación por infrarrojos *Punto de conexión de los módulos IF de Wilo Modbus, BACnet, CAN, PLR, LON para la conexión con la gestión técnica centralizada La tecnología de botón verde y la pantalla permiten una parametrización y un funcionamiento especialmente sencillos del módulo electrónico. La bomba está equipada con una protección del acoplamiento de gran eficacia. Las argollas de elevación especiales incorporadas garantizan una instalación sencilla de la bomba. El cojinete intermedio del sistema hidráulico y el eje resistente a la corrosión gracias al uso de un manguito de acero inoxidable garantizan una larga vida útil. La bomba es apta para el uso en el abastecimiento de agua y aumento de presión, en sistemas industriales de circulación, así como en circuitos de agua de proceso y circuitos cerrados de refrigeración. También se puede utilizar en sistemas de lavado, así como para el riego. Características especiales/ventajas del producto *Motor EC de alta eficiencia de la clase de eficiencia energética IE5 según la norma IEC 60034-30-2 *Funcionamiento y ajuste sencillos mediante botón verde con función de bloqueo y pantalla *Sistema hidráulico 2D/3D de alta eficiencia soldado por láser con rendimiento optimizado (con optimización de caudal y desgasificación) *Rodetes resistentes a la corrosión, difusores y carcasa escalonada *Carcasa de la bomba con caudal y NPSH optimizados *Diseño fácil de mantener *Homologación para el uso con agua potable para bombas con piezas de acero inoxidable en contacto con el fluido (ejecución de EPDM) Suministro *Bomba centrífuga de alta presión Wilo-Helix EXCEL *Instrucciones de instalación y funcionamiento Indicaciones sobre la construcción *Toda la serie Helix EXCEL está equipada con un cierre mecánico con cartuchos «X-Seal» fácil de usar (con cierre mecánico de serie), el cual permite un mantenimiento rápido y sencillo. *Para las bombas en las ejecuciones PN 16 y PN 25 se pueden adquirir contrabridas redondas de fundición gris o acero inoxidable, tornillos, tuercas y juntas como accesorios. *El acoplamiento con espaciador (con ≥ 5,5 kW) permite cambiar el cierre mecánico sin necesidad de desmontar el motor. *Módulos IF enchufables opcionales *Los sensores se pueden obtener como accesorios. *Los kits de montaje de bypass se pueden adquirir como accesorios.
Denominación del producto
ETIM Class (EC)
EC011334
Ejecución
Vertical
Material del cuerpo de la bomba
Acero inoxidable
Calidad del material del cuerpo de la bomba
Material rueda ventilador/bomba
Acero inoxidable
Material rueda ventilador/bomba
Material de la conexión
Acero inoxidable
Calidad del material del cuerpo de la bomba
Volume flow rate (BEP)
0 m³/h
Head at flow rate (BEP)
0 kPa
Flujo volumétrico máximo
m³/h
Altura máxima de elevación
m
Máx. presión de trabajo
16.0 bar
Conexión eléctrica
Bornes de conexión
Longitud de cable
0 mm
Tensión nominal
400 V
Número de fases
3
Frecuencia
50. 60 Hz
Corriente nominal
A
Potencia de salida de motor (P2)
kW
Minimum Efficiency Index (MEI)
0.7
Clase de aislamiento según IEC
F
Número de revoluciones
3500.0 1/min
Regulación de la velocidad del motor
instalado
Modo de regulación de la velocidad
continuo
Motor with extended shaft
no
Communication
Prepared
Estándar inalámbrico Bluetooth
0
Estándar inalámbrico WLAN 802.11
0
Estándar inalámbrico WLAN 802.11
0
Radio standard 5G
0
Interface signal 0-10 V / 2-10 V
0
Interface signal 0-20 mA / 4-20 mA
0
Interface PT100 / PT1000 / PTC
0
Interface Pulse Width Modulation (PWM)
0
Interface pulse counter
0
Contacto de conmutación sin potencial
0
Con interfaz de comunicación RD 485
no
Con interfaz de comunicación RD 232
no
Soporta el protocolo Ethernet/IP
0
Soporta el protocolo EIB
no
Soporta el protocolo PROFIBUS
no
Soporta el protocolo PROFINET IO
no
Supporting protocol for CAN/CANOpen
no
Supporting protocol for Modbus TCP
0
Supporting protocol for Modbus RTU
0
Supporting protocol for BACnet MS/TP
no
Supporting protocol for BACnet IP
no
Supporting protocol for LON/LONWorks
no
Supporting protocol for LIN Bus
no
Temperatura del medio caloportador (servicio continuo)
°C
Temperatura ambiente
-15.0 °C
Connection on supply side
Brida
Diameter of connection on supply side
DN 80
Outer pipe diameter connection inlet side
80 mm
Etapa de presión brida
PN 16 bar
Connection standard inlet side
EN 1092-1
Conexión 2
Flange;DN80-PN16-EN1092-1
Diámetro de la conexión en el lado de impulsión
DN 80
Diámetro de la conexión en el lado de impulsión
80 mm
Etapa de presión brida
PN 16 bar
Connection standard outlet side
EN 1092-1
Forma de la brida
Brida
Autocebante
no
Clase de protección (IP)
IP55
Longitud de montaje
365.0 mm
Altura de la bomba
mm
Peso
kg
Protección contra explosiones
0
Standard motor
Motor EC
Clase de eficiencia energética del motor
IE5
With protection against dry running
no
Admisión
Cierre mecánico
Con contrabridas ovales
no
Angle electrical cabinet
0 °
Ángulo de la primera perforación
22.5 °
Ángulo de la primera perforación
22.5 °
Grosor de la brida (incl. canto de la junta)
20 mm
Grosor de la brida (incl. canto de la junta)
20 mm
Width oval flange
0 mm
Width oval flange
0 mm
Diámetro exterior de la brida
200 mm
Diámetro exterior de la brida
200 mm
Diámetro exterior de la toma
86 mm
Diámetro exterior de la toma
86 mm
Diámetro agujero para perno
18 mm
Diámetro agujero para perno
18 mm
Diámetro del canto de la junta
118 mm
Diámetro del canto de la junta
118 mm
Diámetro interior nominal
80 mm
Diámetro interior nominal
80 mm
Grosor del canto de la junta
3.0 mm
Grosor del canto de la junta
3.0 mm
Altura de la bomba
mm
Diameter motor
mm
Dimensiones
mm
Dimensiones
mm
Dimensiones
mm
Dimensiones
27 mm
Dimensiones
mm
Círculo graduado
160 mm
Círculo graduado
160 mm
Dimensiones
182.5 mm
Dimensiones
182.5 mm
Width electrical cabinet
232 mm
Length electrical cabinet
mm
Centre pump to top side electrical cabinet
mm
Centre-to-centre holes
160 mm
Centre-to-centre holes
160 mm
Length oval flange
0 mm
Length oval flange
0 mm
Número de agujeros para tornillos
8
Número de agujeros para tornillos
8
Longitud de trabajo
182.5 mm
Longitud de trabajo
182.5 mm
Dimensiones
0.00 mm
Dimensiones
0 mm
Dimensiones
0.00 mm
Dimensiones
0 mm
Dimensiones
mm
Dimensiones
295 mm
Dimensiones
mm
Dimensiones
236.5 mm
Dimensiones
0 mm
Dimensiones
0 mm
Dimensiones
0 mm
Dimensiones
0
Dimensiones
0
Dimensiones
210 mm
Dimensiones
14.5 mm
Dimensiones
203 mm
Dimensiones
240 mm
Dimensiones
13.5 mm
Dimensiones
240 mm
Dimensiones
222 mm
Dimensiones
mm
Dimensiones
187.0 mm
Dimensiones
20.0 mm
Dimensiones
0
Dimensiones
0.0 mm
Dimensiones
0 mm
Dimensiones
mm
Dimensiones
226 mm
Dimensiones
mm
Dimensiones
236.5 mm
Dimensiones
0 mm
Dimensiones
0 mm
Dimensiones
310 mm
Ángulo
180 °
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD