카탈로그: Buerkert
생성됨: 02.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Buerkert
5282-456922-Servo-assisted 2/2 way diaphragm valve
Buerkert
Solenoid Valves
Media Separated
Powered by
CAD모델 선택
{buerkert/magnetventile/mediengetrennt/5282.prj},{NB=5282-456922-Servogesteuertes 2/2-Wege-Membranventil},{BUNR=456922},{PPATH=5282sbl6430.prj},{WW=A},{WNKL=180},{VERS=Standard},{WKST=VA},{DWKST=VA},{DN=25.0},{LTA=NPT 1},{GWL=16.800},{DWST=FKM},{KV=10},{DRUCK=0,2 - 10},{SPFR=024 / DC},{GSD=},{CNSMASSEXACT=1.788},{VAR1=},{LTA2=86},{AB=MIN},{DS=J},{SAS=OO},{VA=MIN},{ZN0780=},{ECON=ohne Gerätesteckdose},{DS1=1},{DS2=1},{SHB=MIN},{ER=MIN}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1391
HELP_VARIABLE
Company
Buerkert
Description
5282 - Servo-assisted 2/2-way diaphragm valve
Bill of material
5282-456922-Servo-assisted 2/2 way diaphragm valve
Ident number
456922
456922
Circuit function
A
A
Mounting angle pilot control
180
180
Version
Standard
Standard
Body material
VA
VA
mm
Cover material
VA
VA
Orifice size
25.0
25.0
mm
Port connection
NPT 1
NPT 1
Gewindelänge
16.800
16.800
mm
Sealing material
FKM
FKM
mm
Kv value water
10
10
m3/h
Nominal pressure
0,2 - 10
bar
voltage / frequency V/Hz
024 / DC
024 / DC
V/Hz
Gerätesteckdose
Weight
1.788
1.788
kg
variable 1
Ablaßbohrung
Drosselschraube
J
J
Interface coil
OO
version housing
Electrical connection
ohne Gerätesteckdose
ohne Gerätesteckdose
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성