??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
5146685 - CMS-DISPOSABLE-PEN 0,25 TR
Stückliste
PHOENIX CONTACT 5146685
Artikelnummer des Herstellers
5146685
Kurzbeschreibung
Bezeichnungsstift
Langbeschreibung
Bezeichnungsstift, Farbe: schwarz
Herstellertypbezeichnung
CMS-DISPOSABLE-PEN 0,25 TR
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4046356714792
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
3
Gewicht der Artikeleinzelverpackung
13.500 g
Gewichtsanteil Folie der Artikeleinzelverpackung
5 g
Gewichtsanteil Pappe der Artikeleinzelverpackung
8.500 g
Gewichtsanteil Styropor der Artikeleinzelverpackung
0 g
Nettogewicht
42 g
sicherheitsdatenblattpflichtig
Ja
GTIN
4046356714792
Herstellerproduktbezeichnung
Bezeichnungsstift
Herstellerproduktbeschreibung
Bezeichnungsstift, Farbe: schwarz
Herstellerprodukttyp
CMS-DISPOSABLE-PEN 0,25 TR
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
96083000
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft