512811194
Molex
FFC/FPC Connectors
0.50mm
Easy-On
Powered by
CAD모델 선택
{molex/ffc_fpc_connectors/0_50mm/easy_on/51281.prj},{NB=512811194},{SHA256=7uTYiY9YkOQnryuGjehhdHK788ZGBCnRVQDoEIQxhZ8=},{INAME=00010__512811194},{PN=512811194},{DESC=0.50mm Pitch Easy-On FFC/FPC Connector, Surface Mount, Right-Angle, Non-ZIF, Dual Contact Style, 1.20mm Mated Height, 11 Circuits, Gold(Au) Plating},{AT=Non-ZIF},{CIRCUITS=11},{CP=Dual},{CURRENT=0.5},{ORIENTATION=Right Angle},{MATERIAL=Gold}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 15
HELP_VARIABLE
Company
Molex
Description
51281
Bill of material
512811194
Part Number
512811194
512811194
Description
0.50mm Pitch Easy-On FFC/FPC Connector, Surface Mount, Right-Angle, Non-ZIF, Dual Contact Style, 1.20mm Mated Height, 11 Circuits, Gold(Au) Plating
0.50mm Pitch Easy-On FFC/FPC Connector, Surface Mount, Right-Angle, Non-ZIF, Dual Contact Style, 1.20mm Mated Height, 11 Circuits, Gold(Au) Plating
Actuator Type
Non-ZIF
Circuits
11
11
Contact Position
Dual
Maximum Current
0.5
A
Orientation
Right Angle
Material - Plating Mating
Gold
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성